ワーク・ストッパー ソフト

EH 1586.

これらの口金は対象ワークの形状に合わせて加工することができます。

検索結果は 2 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
追加工可能、両面
図:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
製品番号:
1586.050
CAD
資料
ワーク・ストッパー
  • 追加工可能、両面 – 図 1
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • l2 ±0,01: 30 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • 重量: 537 g
show article view
ワーク・ストッパー
仕様:
ソフト、両サイド;片面は短い
図:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
製品番号:
1586.051
CAD
資料
ワーク・ストッパー
  • ソフト、両サイド;片面は短い – 図 2
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • 重量: 467 g
show article view
ワーク・ストッパー

材質

  • 工具鋼
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1586. ワーク・ストッパー – ソフト
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
マルチクランプシステム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類