1586.072 - ワーク・ストッパー
平面

仕様
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
平滑面、両面;背高タイプ
図:
3
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
h1 [mm]:
51,4 mm
製品番号:
1586.072
資料
ワーク・ストッパー
  • 平滑面、両面;背高タイプ – 図 3
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • l2: 40 mm
  • b1 -0,1: 44 mm
  • l4: 40 mm
  • h1: 51,4 mm
  • 重量: 1601 g
ワーク・ストッパー

材質

本体

  • 工具鋼、焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1586.072
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
マルチクランプシステム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類