23250.0541 - テーパークランプユニット用ストッパープレート
クランプ・ベース用

ストッパープレートは、テーパークランプユニットの片側だけでクランプする場合に使用します。テーパークランプユニットの片側は、ストッププレートの面で受けて固定されます。

この製品は 23250.0541 - テーパークランプユニット用ストッパープレート クランプ・ベース用 / () 製品グループの1モデルです テーパークランプユニット用ストッパープレート クランプ・ベース用 (EH 23250. )

l2 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
テーパークランプユニット用
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
図:
2
l2 [mm]:
42 mm
b1 [mm]:
12,5 mm
b2 [mm]:
44 mm
テーパークランプユニット用:
23250.0510 - .0515
製品番号:
23250.0541
資料
テーパークランプユニット用ストッパープレート
  • 図 2
  • l1: 47 mm
  • l2: 42 mm
  • b1: 12,5 mm
  • b2: 44 mm
  • h1: 4,4 mm
  • テーパークランプユニット用: 23250.0510 - .0515
  • 重量: 60 g
テーパークランプユニット用ストッパープレート

材質

  • 工具鋼、焼入れ

組立

ストッパープレートは、クランプバーとテーパークランプユニットの間に取り付けます

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23250.0541
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
マルチクランプシステム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類