23250.0535 - テーパークランプユニット用回転防止部品
クランプ・ベース用

両方のタイプともに、クランプバーのテーパークランプユニットの回転を防止します。このタイプ "図 2" は、木材や汚れからのダメージも防ぎます。

この製品は 23250.0535 - テーパークランプユニット用回転防止部品 クランプ・ベース用 / (d1: 13 mm) 製品グループの1モデルです テーパークランプユニット用回転防止部品 クランプ・ベース用 (EH 23250. )

d1 [mm]
b1 [mm]
l1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
図:
2
d1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
38 mm
l1 [mm]:
44 mm
製品番号:
23250.0535
資料
テーパークランプユニット用回転防止部品
  • 図 2
  • d1: 13 mm
  • b1: 38 mm
  • h1: 23 mm
  • l1: 44 mm
  • t1: 1 mm
  • 重量: 26 g
テーパークランプユニット用回転防止部品

材質

  • 鋼 
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23250.0535
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
マルチクランプシステム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類