クランプ・ベース 長さ300

EH 1585.

検索結果は 1 ヒットしました

素材グループ

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
:
クランプ・ベース
製品番号:
1585.300
CAD
資料
クランプ・ベース
  • 重量: 4 kg
show article view
クランプ・ベース

材質

  • 工具鋼、焼入れ
製品
製品番号
在庫
製品:
クランプバー用取付ねじ
クランプバー用取付ねじ
製品番号:
1585.301
クランプバー用取付ねじ
  • クランプバー用取付ねじ
  • 嵌合ねじの数 M12 x 45: 2
  • キャップねじの数 M12 x 45: 3
  • 重量: 254 g
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1585. クランプ・ベース – 長さ300
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
マルチクランプシステム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.