クランプ・ベース用のサポート台 マグネット

EH 1586.

検索結果は 1 ヒットしました

l [mm]
b ±0,02 [mm]
h ±0,01 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
l [mm]:
44 mm
b ±0,02 [mm]:
15 mm
h ±0,01 [mm]:
5 mm
製品番号:
1586.205
CAD
資料
クランプ・ベース用のサポート台
  • l: 44 mm
  • b ±0,02: 15 mm
  • h ±0,01: 5 mm
  • 重量: 26 g
show article view
クランプ・ベース用のサポート台

材質

  • 工具鋼、焼入れ

組立

クランプバー、ストッパーは、磁石で取り付くので、工具は不要です

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1586. クランプ・ベース用のサポート台 – マグネット
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
マルチクランプシステム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類