クランプ・ベース用のサポート台

EH 1586.

検索結果は 3 ヒットしました

仕様
l1 [mm]
h1 ±0,01 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
背の高いタイプ
図:
1
l1 [mm]:
44 mm
h1 ±0,01 [mm]:
15 mm
製品番号:
1586.200
CAD
資料
クランプ・ベース用のサポート台
  • 背の高いタイプ – 図 1
  • l1: 44 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 5 mm
  • h1 ±0,01: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • 重量: 72 g
show article view
クランプ・ベース用のサポート台
仕様:
フラットタイプ
図:
2
l1 [mm]:
44 mm
h1 ±0,01 [mm]:
8 mm
製品番号:
1586.202
CAD
資料
クランプ・ベース用のサポート台
  • フラットタイプ – 図 2
  • l1: 44 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 5 mm
  • h1 ±0,01: 8 mm
  • h2: 1 mm
  • 重量: 60 g
show article view
クランプ・ベース用のサポート台
仕様:
背高、幅狭タイプ
図:
3
l1 [mm]:
44 mm
h1 ±0,01 [mm]:
15 mm
製品番号:
1586.201
CAD
資料
クランプ・ベース用のサポート台
  • 背高、幅狭タイプ – 図 3
  • l1: 44 mm
  • b1: 14 mm
  • l2: 29 mm
  • b2: 5 mm
  • h1 ±0,01: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • 重量: 64 g
show article view
クランプ・ベース用のサポート台

材質

  • 工具鋼、焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1586. クランプ・ベース用のサポート台
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
マルチクランプシステム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類