縦型トグルクランプ 縦型固定板とサポートアーム付

EH 23330.

トグルクランプは、その特徴的機構により、簡単に必要な保持力を提供できますので、様々な産業での幅広い使用が可能です

使用方法としては、金属加工産業での穴明け、溶接、曲げ、研磨、テスト、取付作業に、また、木工、プラスチック産業では、接着、穴明け、切断、フライス加工用冶具等があります

トグルクランプは、すばやくクランプを開口できますので、ワークをスムースに取り外すことが出来ます。また、軽く人の手でクランプ操作をするだけで、大きなクランプ力を得ることができるのも特長です。トグルクランプは、自己保持機能によりロックされていますので、マシニングなどによる反力を抑えこむようにできています

トグルクランプは、長期間の使用を前提としたメンテナンスフリー設計ですので、高品質の部材が使われています。

耐油性で、人間工学的にデザインされた大きめ、滑りにくいソフトなハンドルにより、使い勝手を向上しいます。

検索結果は 4 ヒットしました

材質
公称サイズ
クランプねじ [mm]
l1 [mm]
保持力 F1 [kN]
保持力 F2 [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
公称サイズ:
4
クランプねじ [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
108,5 mm
保持力 F1 [kN]:
1,4 kN
保持力 F2 [kN]:
2,5 kN
製品番号:
23330.0214
CAD
資料
縦型トグルクランプ
  • 鋼 
  • 公称サイズ: 4
  • クランプねじ: M8 x 45 mm
  • d1: 7,5 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 6 mm
  • h1: 200 mm
  • h2: 48 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 min.: 14,5 mm
  • h4 max.: 26 mm
  • h5: 41 mm
  • l1: 108,5 mm
  • l2: 116 mm
  • l3: 81 mm
  • l4: 19,5 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 7,5 mm
  • l7: 20 mm
  • l8: 40 mm
  • 保持力 F1: 1,4 kN
  • 保持力 F2: 2,5 kN
  • α: 105°
  • 使用環境温度範囲 min.: -10 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 426 g
show article view
縦型トグルクランプ
材質:
鋼 
公称サイズ:
5
クランプねじ [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
141,5 mm
保持力 F1 [kN]:
2 kN
保持力 F2 [kN]:
3 kN
製品番号:
23330.0215
CAD
資料
縦型トグルクランプ
  • 鋼 
  • 公称サイズ: 5
  • クランプねじ: M8 x 65 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 8 mm
  • h1: 244 mm
  • h2: 65 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 min.: 13 mm
  • h4 max.: 44 mm
  • h5: 55,5 mm
  • l1: 141,5 mm
  • l2: 129,5 mm
  • l3: 101 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 61 mm
  • l6: 13 mm
  • l7: 32 mm
  • l8: 53 mm
  • 保持力 F1: 2 kN
  • 保持力 F2: 3 kN
  • α: 105°
  • 使用環境温度範囲 min.: -10 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 679 g
show article view
縦型トグルクランプ
材質:
鋼 
公称サイズ:
6
クランプねじ [mm]:
M12 x 80 mm
l1 [mm]:
196,5 mm
保持力 F1 [kN]:
3 kN
保持力 F2 [kN]:
5 kN
製品番号:
23330.0216
CAD
資料
縦型トグルクランプ
  • 鋼 
  • 公称サイズ: 6
  • クランプねじ: M12 x 80 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 36 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 10 mm
  • h1: 302 mm
  • h2: 77 mm
  • h3: 25 mm
  • h4 min.: 15 mm
  • h4 max.: 47 mm
  • h5: 66 mm
  • h6: 64 mm
  • l1: 196,5 mm
  • l2: 184 mm
  • l3: 141 mm
  • l4: 30,5 mm
  • l5: 88 mm
  • l6: 9,5 mm
  • l7: 45 mm
  • l8: 65 mm
  • 保持力 F1: 3 kN
  • l9: 26,5 mm – 31,5 mm
  • 保持力 F2: 5 kN
  • α: 115°
  • 使用環境温度範囲 min.: -10 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1506 g
show article view
縦型トグルクランプ
材質:
鋼 
公称サイズ:
7
クランプねじ [mm]:
M12 x 110 mm
l1 [mm]:
232 mm
保持力 F1 [kN]:
3,5 kN
保持力 F2 [kN]:
5,5 kN
製品番号:
23330.0217
CAD
資料
縦型トグルクランプ
  • 鋼 
  • 公称サイズ: 7
  • クランプねじ: M12 x 110 mm
  • d1: 13 mm
  • b1: 39 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 10 mm
  • h1: 369 mm
  • h2: 117 mm
  • h3: 30 mm
  • h4 min.: 28,5 mm
  • h4 max.: 86,5 mm
  • h5: 102 mm
  • l1: 232 mm
  • l2: 206 mm
  • l3: 165,5 mm
  • l4: 20,5 mm
  • l5: 90 mm
  • l6: 24,5 mm
  • l7: 50,5 mm
  • l8: 90 mm
  • 保持力 F1: 3,5 kN
  • 保持力 F2: 5,5 kN
  • α: 140°
  • 使用環境温度範囲 min.: -10 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 2000 g
show article view
縦型トグルクランプ

材質

本体

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

リベット

  • ステンレス鋼

グリップ

  • プラスチック

クランプねじ

  • スティール、焼入れ処理、亜鉛メッキ

クランピング・キャップ

  • ゴム、黒

組立

クランプネジは、サポートアームの希望する位置に溶接します。 

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23330. 縦型トグルクランプ – 縦型固定板とサポートアーム付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
トグルクランプ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Toggle Clamps