縦型トグルクランプ 水平取付面付

EH 23330.

トグルクランプは、その特徴的機構により、簡単に必要な保持力を提供できますので、様々な産業での幅広い使用が可能です

使用方法としては、金属加工産業での穴明け、溶接、曲げ、研磨、テスト、取付作業に、また、木工、プラスチック産業では、接着、穴明け、切断、フライス加工用冶具等があります

トグルクランプは、すばやくクランプを開口できますので、ワークをスムースに取り外すことが出来ます。また、軽く人の手でクランプ操作をするだけで、大きなクランプ力を得ることができるのも特長です。トグルクランプは、自己保持機能によりロックされていますので、マシニングなどによる反力を抑えこむようにできています

トグルクランプは、長期間の使用を前提とした設計にて、高品質の部材を使って生産されています。

耐油性で、人間工学的にデザインされた大きめでソフトなハンドルにより、使い勝手を向上しています。

クランプ用に、素早く調整可能なコンタクトボルトが付属しています

検索結果は 10 ヒットしました

材質
公称サイズ
クランプねじ [mm]
l1 [mm]
保持力 F1 [kN]
保持力 F2 [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
公称サイズ:
1
クランプねじ [mm]:
M4 x 25 mm
l1 [mm]:
49 mm
保持力 F1 [kN]:
0,5 kN
保持力 F2 [kN]:
0,7 kN
製品番号:
23330.0001
CAD
資料
縦型トグルクランプ
  • 鋼 
  • 公称サイズ: 1
  • クランプねじ: M4 x 25 mm
  • d1: 4,5 mm
  • b1: 32 mm
  • b2: 4 mm
  • b3: 23 mm
  • h1: 81 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 8 mm
  • h4 min.: -1,5 mm
  • h4 max.: 3,5 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 5,5 mm
  • l5: 14 mm
  • l6: 22 mm
  • l7: 5,5 mm
  • l8: 8,5 mm – 13,5 mm
  • 保持力 F1: 0,5 kN
  • 保持力 F2: 0,7 kN
  • α: 95°
  • 使用環境温度範囲 min.: -10 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 66 g
show article view
縦型トグルクランプ
材質:
鋼 
公称サイズ:
2
クランプねじ [mm]:
M5 x 30 mm
l1 [mm]:
61 mm
保持力 F1 [kN]:
0,6 kN
保持力 F2 [kN]:
1,1 kN
製品番号:
23330.0002
CAD
資料
縦型トグルクランプ
  • 鋼 
  • 公称サイズ: 2
  • クランプねじ: M5 x 30 mm
  • d1: 4,5 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 22,5 mm – 26 mm
  • h1: 98,5 mm
  • h2: 19 mm
  • h3: 10 mm
  • h4 min.: -4 mm
  • h4 max.: 2 mm
  • l1: 61 mm
  • l2: 59 mm
  • l3: 39 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 18 mm
  • l6: 27 mm
  • l7: 5,5 mm
  • l8: 16 mm
  • 保持力 F1: 0,6 kN
  • 保持力 F2: 1,1 kN
  • α: 95°
  • 使用環境温度範囲 min.: -10 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 114 g
show article view
縦型トグルクランプ
材質:
鋼 
公称サイズ:
3
クランプねじ [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
78 mm
保持力 F1 [kN]:
0,8 kN
保持力 F2 [kN]:
1,2 kN
製品番号:
23330.0003
CAD
資料
縦型トグルクランプ
  • 鋼 
  • 公称サイズ: 3
  • クランプねじ: M6 x 35 mm
  • d1: 5,5 mm
  • b1: 43 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 23 mm – 31 mm
  • b4: 27 mm
  • h1: 129 mm
  • h2: 23 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min.: -3 mm
  • h4 max.: 4,5 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 80 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 32 mm
  • l7: 6 mm
  • l8: 20 mm
  • 保持力 F1: 0,8 kN
  • l9: 12,5 mm
  • 保持力 F2: 1,2 kN
  • α1): 105°
  • 使用環境温度範囲 min.: -10 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 192 g
show article view
縦型トグルクランプ
材質:
鋼 
公称サイズ:
4
クランプねじ [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
112 mm
保持力 F1 [kN]:
1,2 kN
保持力 F2 [kN]:
2,5 kN
製品番号:
23330.0004
CAD
資料
縦型トグルクランプ
  • 鋼 
  • 公称サイズ: 4
  • クランプねじ: M8 x 45 mm
  • d1: 7,5 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 32,5 mm
  • h1: 186 mm
  • h2: 33 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 min.: 2 mm
  • h4 max.: 11 mm
  • l1: 112 mm
  • l2: 112 mm
  • l3: 79 mm
  • l4: 19 mm
  • l5: 37 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 7,5 mm
  • l8: 20 mm
  • 保持力 F1: 1,2 kN
  • 保持力 F2: 2,5 kN
  • α1): 105°
  • 使用環境温度範囲 min.: -10 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 410 g
show article view
縦型トグルクランプ
材質:
鋼 
公称サイズ:
5
クランプねじ [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
141 mm
保持力 F1 [kN]:
1,7 kN
保持力 F2 [kN]:
3 kN
製品番号:
23330.0005
CAD
資料
縦型トグルクランプ
  • 鋼 
  • 公称サイズ: 5
  • クランプねじ: M8 x 65 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 64 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 43,5 mm – 46,5 mm
  • h1: 221 mm
  • h2: 42,5 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 min.: -6 mm
  • h4 max.: 22,5 mm
  • l1: 141 mm
  • l2: 130 mm
  • l3: 101 mm
  • l4: 16 mm
  • l5: 54 mm
  • l6: 53 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 32 mm
  • 保持力 F1: 1,7 kN
  • 保持力 F2: 3 kN
  • α1): 105°
  • 使用環境温度範囲 min.: -10 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 687 g
show article view
縦型トグルクランプ
材質:
鋼 
公称サイズ:
6
クランプねじ [mm]:
M12 x 80 mm
l1 [mm]:
195 mm
保持力 F1 [kN]:
3 kN
保持力 F2 [kN]:
5 kN
製品番号:
23330.0006
CAD
資料
縦型トグルクランプ
  • 鋼 
  • 公称サイズ: 6
  • クランプねじ: M12 x 80 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 45 mm – 50 mm
  • b4: 45 mm
  • h1: 281 mm
  • h2: 55,8 mm
  • h3: 25 mm
  • h4 min.: -3 mm
  • h4 max.: 27,5 mm
  • l1: 195 mm
  • l2: 185 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 34 mm
  • l5: 73 mm
  • l6: 65 mm
  • l7: 9,5 mm
  • l8: 45 mm
  • 保持力 F1: 3 kN
  • l9: 26,5 mm – 31,5 mm
  • 保持力 F2: 5 kN
  • α1): 115°
  • 使用環境温度範囲 min.: -10 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1492 g
show article view
縦型トグルクランプ
材質:
鋼 
公称サイズ:
7
クランプねじ [mm]:
M12 x 110 mm
l1 [mm]:
231 mm
保持力 F1 [kN]:
3,4 kN
保持力 F2 [kN]:
5,5 kN
製品番号:
23330.0007
CAD
資料
縦型トグルクランプ
  • 鋼 
  • 公称サイズ: 7
  • クランプねじ: M12 x 110 mm
  • d1: 13 mm
  • b1: 100 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 37,5 mm – 72,5 mm
  • h1: 333 mm
  • h2: 81 mm
  • h3: 30 mm
  • h4 min.: -2,5 mm
  • h4 max.: 55 mm
  • l1: 231 mm
  • l2: 206 mm
  • l3: 165,5 mm
  • l4: 28 mm
  • l5: 89 mm
  • l6: 90 mm
  • l7: 24,5 mm
  • l8: 50,5 mm
  • 保持力 F1: 3,4 kN
  • 保持力 F2: 5,5 kN
  • α1): 140°
  • 使用環境温度範囲 min.: -10 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 2000 g
show article view
縦型トグルクランプ
材質:
ステンレス鋼
公称サイズ:
3
クランプねじ [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
78 mm
保持力 F1 [kN]:
0,8 kN
保持力 F2 [kN]:
1,2 kN
製品番号:
23330.0503
CAD
資料
縦型トグルクランプ
  • ステンレス鋼
  • 公称サイズ: 3
  • クランプねじ: M6 x 35 mm
  • d1: 5,5 mm
  • b1: 43 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 23 mm – 31 mm
  • b4: 27 mm
  • h1: 129 mm
  • h2: 23 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min.: -3 mm
  • h4 max.: 4,5 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 80 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 32 mm
  • l7: 6 mm
  • l8: 20 mm
  • 保持力 F1: 0,8 kN
  • l9: 12,5 mm
  • 保持力 F2: 1,2 kN
  • α1): 105°
  • 使用環境温度範囲 min.: -10 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 195 g
show article view
縦型トグルクランプ
材質:
ステンレス鋼
公称サイズ:
4
クランプねじ [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
112 mm
保持力 F1 [kN]:
1,2 kN
保持力 F2 [kN]:
2,5 kN
製品番号:
23330.0504
CAD
資料
縦型トグルクランプ
  • ステンレス鋼
  • 公称サイズ: 4
  • クランプねじ: M8 x 45 mm
  • d1: 7,5 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 32,5 mm
  • h1: 186 mm
  • h2: 33 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 min.: 2 mm
  • h4 max.: 11 mm
  • l1: 112 mm
  • l2: 112 mm
  • l3: 79 mm
  • l4: 19 mm
  • l5: 37 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 7,5 mm
  • l8: 20 mm
  • 保持力 F1: 1,2 kN
  • 保持力 F2: 2,5 kN
  • α1): 105°
  • 使用環境温度範囲 min.: -10 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 430 g
show article view
縦型トグルクランプ
材質:
ステンレス鋼
公称サイズ:
5
クランプねじ [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
141 mm
保持力 F1 [kN]:
1,7 kN
保持力 F2 [kN]:
3 kN
製品番号:
23330.0505
CAD
資料
縦型トグルクランプ
  • ステンレス鋼
  • 公称サイズ: 5
  • クランプねじ: M8 x 65 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 64 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 43,5 mm – 46,5 mm
  • h1: 221 mm
  • h2: 42,5 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 min.: -6 mm
  • h4 max.: 22,5 mm
  • l1: 141 mm
  • l2: 130 mm
  • l3: 101 mm
  • l4: 16 mm
  • l5: 54 mm
  • l6: 53 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 32 mm
  • 保持力 F1: 1,7 kN
  • 保持力 F2: 3 kN
  • α1): 105°
  • 使用環境温度範囲 min.: -10 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 697 g
show article view
縦型トグルクランプ

材質

本体

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
  • ステンレス鋼

リベット

  • ステンレス鋼
  • 鋼 

グリップ

  • プラスチック

クランプねじ

  • スティール、焼入れ処理、亜鉛メッキ
  • ステンレス鋼

クランピング・キャップ

  • ゴム、黒

参照先

クランプネジの交換用アクセサリーもあります

製品
製品番号
CAD
在庫
製品:
クランプねじ
d2: M4 x 25 mm
製品番号:
23330.9001
CAD
クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ)
  • クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ), 鋼 
  • d2: M4 x 25 mm
  • 重量: 6,2 g
製品:
クランプねじ
d2: M5 x 30 mm
製品番号:
23330.9002
CAD
クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ)
  • クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ), 鋼 
  • d2: M5 x 30 mm
  • 重量: 11 g
製品:
クランプねじ
d2: M6 x 35 mm
製品番号:
23330.9003
CAD
クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ)
  • クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ), 鋼 
  • d2: M6 x 35 mm
  • 重量: 16 g
製品:
クランプねじ
d2: M8 x 45 mm
製品番号:
23330.9005
CAD
クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ)
  • クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ), 鋼 
  • d2: M8 x 45 mm
  • 重量: 38 g
製品:
クランプねじ
d2: M8 x 65 mm
製品番号:
23330.9006
CAD
クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ)
  • クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ), 鋼 
  • d2: M8 x 65 mm
  • 重量: 57 g
製品:
クランプねじ
d2: M12 x 80 mm
製品番号:
23330.9007
CAD
クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ)
  • クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ), 鋼 
  • d2: M12 x 80 mm
  • 重量: 147 g
製品:
クランプねじ
d2: M12 x 110 mm
製品番号:
23330.9008
CAD
クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ)
  • クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ), 鋼 
  • d2: M12 x 110 mm
  • 重量: 170 g
製品:
クランプねじ
d2: M6 x 35 mm
製品番号:
23330.9503
CAD
クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ)
  • クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ), ステンレス鋼
  • d2: M6 x 35 mm
  • 重量: 16 g
製品:
クランプねじ
d2: M8 x 45 mm
製品番号:
23330.9504
CAD
クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ)
  • クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ), ステンレス鋼
  • d2: M8 x 45 mm
  • 重量: 38 g
製品:
クランプねじ
d2: M8 x 65 mm
製品番号:
23330.9505
CAD
クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ)
  • クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ), ステンレス鋼
  • d2: M8 x 65 mm
  • 重量: 57 g
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23330. 縦型トグルクランプ – 水平取付面付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
トグルクランプ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Toggle Clamps