縦型トグルクランプ アングルと安全ロック付

EH 23330.

トグルクランプは、その特徴的機構により、簡単に必要な保持力を提供できますので、様々な産業での幅広い使用が可能です

使用方法としては、金属加工産業での穴明け、溶接、曲げ、研磨、テスト、取付作業に、また、木工、プラスチック産業では、接着、穴明け、切断、フライス加工用冶具等があります

トグルクランプは、すばやくクランプを開口できますので、ワークをスムースに取り外すことが出来ます。また、軽く人の手でクランプ操作をするだけで、大きなクランプ力を得ることができるのも特長です。トグルクランプは、自己保持機能によりロックされていますので、マシニングなどによる反力を抑えこむようにできています

トグルクランプは、長期間の使用を前提とした設計にて、高品質の部材を使って生産されています。

耐油性で、人間工学的にデザインされた大きめでソフトなハンドルにより、使い勝手を向上しています。

クランプ用に、素早く調整可能なコンタクトボルトが付属しています

検索結果は 3 ヒットしました

材質
公称サイズ
クランプねじ [mm]
l1 [mm]
保持力 F1 [kN]
保持力 F2 [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
公称サイズ:
3
クランプねじ [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
77 mm
保持力 F1 [kN]:
1 kN
保持力 F2 [kN]:
1,2 kN
製品番号:
23330.0623
CAD
資料
縦型トグルクランプ
  • 鋼 
  • 公称サイズ: 3
  • クランプねじ: M6 x 35 mm
  • d1: 6,1 mm
  • b1: 45 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 5 mm
  • b4: 25,5 mm
  • b5: 37 mm
  • h1: 176,5 mm
  • h2: 61 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min.: 34 mm
  • h4 max.: 41,5 mm
  • h5: 20 mm
  • h6: 6 mm
  • h7: 32 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 25 mm
  • 保持力 F1: 1 kN
  • 保持力 F2: 1,2 kN
  • α: 105°
  • 使用環境温度範囲 min.: -10 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 272 g
show article view
縦型トグルクランプ
材質:
鋼 
公称サイズ:
4
クランプねじ [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
112 mm
保持力 F1 [kN]:
1,4 kN
保持力 F2 [kN]:
2,5 kN
製品番号:
23330.0624
CAD
資料
縦型トグルクランプ
  • 鋼 
  • 公称サイズ: 4
  • クランプねじ: M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 6 mm
  • b4: 28,5 mm
  • b5: 43 mm
  • h1: 223 mm
  • h2: 71 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 min.: 40 mm
  • h4 max.: 48,5 mm
  • h5: 24 mm
  • h6: 7 mm
  • h7: 38 mm
  • l1: 112 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 65 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 43 mm
  • 保持力 F1: 1,4 kN
  • 保持力 F2: 2,5 kN
  • α: 105°
  • 使用環境温度範囲 min.: -10 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 551 g
show article view
縦型トグルクランプ
材質:
鋼 
公称サイズ:
5
クランプねじ [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
140 mm
保持力 F1 [kN]:
2 kN
保持力 F2 [kN]:
3 kN
製品番号:
23330.0625
CAD
資料
縦型トグルクランプ
  • 鋼 
  • 公称サイズ: 5
  • クランプねじ: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 63 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 8 mm
  • b4: 32 mm
  • b5: 52 mm
  • h1: 280 mm
  • h2: 102 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 min.: 53 mm
  • h4 max.: 81,5 mm
  • h5: 32 mm
  • h6: 54 mm
  • h7: 96 mm
  • l1: 140 mm
  • l2: 129 mm
  • l3: 84 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 50 mm
  • 保持力 F1: 2 kN
  • 保持力 F2: 3 kN
  • α: 105°
  • 使用環境温度範囲 min.: -10 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 885 g
show article view
縦型トグルクランプ

材質

本体

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

リベット

  • ステンレス鋼

グリップ

  • プラスチック

クランプねじ

  • スティール、焼入れ処理、亜鉛メッキ

クランピング・キャップ

  • ゴム、黒

プラスティック・キャップ

  • PVC, 黒

参照先

クランプネジの交換用アクセサリーもあります

製品
製品番号
CAD
在庫
製品:
クランプねじ
クランプねじ
d2: M6 x 35 mm
製品番号:
23330.9003
CAD
クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ)
  • クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ), 鋼 
  • d2: M6 x 35 mm
  • 重量: 16 g
製品:
クランプねじ
クランプねじ
d2: M8 x 45 mm
製品番号:
23330.9005
CAD
クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ)
  • クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ), 鋼 
  • d2: M8 x 45 mm
  • 重量: 38 g
製品:
クランプねじ
クランプねじ
d2: M8 x 65 mm
製品番号:
23330.9006
CAD
クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ)
  • クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ), 鋼 
  • d2: M8 x 65 mm
  • 重量: 57 g
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23330. 縦型トグルクランプ – アングルと安全ロック付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
トグルクランプ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Toggle Clamps