水平トグルクランプ 縦型固定板付

EH 23330.

トグルクランプは、その特徴的機構により、簡単に必要な保持力を提供できますので、様々な産業での幅広い使用が可能です

使用方法としては、金属加工産業での穴明け、溶接、曲げ、研磨、テスト、取付作業に、また、木工、プラスチック産業では、接着、穴明け、切断、フライス加工用冶具等があります

トグルクランプは、すばやくクランプを開口できますので、ワークをスムースに取り外すことが出来ます。また、軽く人の手でクランプ操作をするだけで、大きなクランプ力を得ることができるのも特長です。トグルクランプは、自己保持機能によりロックされていますので、マシニングなどによる反力を抑えこむようにできています

トグルクランプは、長期間の使用を前提とした設計にて、高品質の部材を使って生産されています。

耐油性で、人間工学的にデザインされた大きめでソフトなハンドルにより、使い勝手を向上しています。

クランプ用に、素早く調整可能なコンタクトボルトが付属しています

検索結果は 5 ヒットしました

材質
公称サイズ
クランプねじ [mm]
l1 [mm]
保持力 F1 [kN]
保持力 F2 [kN]
α

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
公称サイズ:
2
クランプねじ [mm]:
M5 x 30 mm
l1 [mm]:
120 mm
保持力 F1 [kN]:
0,8 kN
保持力 F2 [kN]:
1,1 kN
α:
90°
製品番号:
23330.1012
CAD
資料
水平トグルクランプ
  • 鋼 
  • 公称サイズ: 2
  • クランプねじ: M5 x 30 mm
  • d1: 5,2 mm
  • b1: 5 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 49 mm
  • h3: 31,5 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 min.: 8 mm
  • h5 max.: 15 mm
  • h6: 23,5 mm – 25,5 mm
  • h7: 24,5 mm
  • l1: 120 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 18,5 mm
  • l5: 34 mm
  • l6: 5,5 mm
  • l7: 13 mm – 14,5 mm
  • 保持力 F1: 0,8 kN
  • 保持力 F2: 1,1 kN
  • α: 90°
  • 使用環境温度範囲 min.: -10 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 112 g
show article view
水平トグルクランプ
材質:
鋼 
公称サイズ:
3
クランプねじ [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
164 mm
保持力 F1 [kN]:
1 kN
保持力 F2 [kN]:
1,2 kN
α:
90°
製品番号:
23330.1013
CAD
資料
水平トグルクランプ
  • 鋼 
  • 公称サイズ: 3
  • クランプねじ: M6 x 35 mm
  • d1: 5,6 mm
  • b1: 5 mm
  • d2: 5,6 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 21 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 68 mm
  • h3: 40 mm
  • h4: 13,2 mm
  • h5 min.: 15 mm
  • h5 max.: 22 mm
  • h6: 29,5 mm – 34 mm
  • h7: 34 mm
  • l1: 164 mm
  • l2: 64 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 32 mm
  • l5: 38 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 26 mm
  • 保持力 F1: 1 kN
  • l8: 12,7 mm
  • 保持力 F2: 1,2 kN
  • α: 90°
  • 使用環境温度範囲 min.: -10 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 194 g
show article view
水平トグルクランプ
材質:
鋼 
公称サイズ:
4
クランプねじ [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
206 mm
保持力 F1 [kN]:
1,8 kN
保持力 F2 [kN]:
2,5 kN
α:
90°
製品番号:
23330.1014
CAD
資料
水平トグルクランプ
  • 鋼 
  • 公称サイズ: 4
  • クランプねじ: M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 6 mm
  • d2: 5,1 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 27 mm
  • h1: 65 mm
  • h2: 86 mm
  • h3: 49 mm
  • h4: 15 mm
  • h5 min.: 14,5 mm
  • h5 max.: 26 mm
  • h6: 37,5 mm – 42,5 mm
  • h7: 42 mm
  • l1: 206 mm
  • l2: 73 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 38,5 mm
  • l5: 50 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 25,7 mm
  • 保持力 F1: 1,8 kN
  • l8: 13 mm
  • 保持力 F2: 2,5 kN
  • α: 90°
  • 使用環境温度範囲 min.: -10 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 341 g
show article view
水平トグルクランプ
材質:
鋼 
公称サイズ:
5
クランプねじ [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
287 mm
保持力 F1 [kN]:
2 kN
保持力 F2 [kN]:
3 kN
α:
90°
製品番号:
23330.1015
CAD
資料
水平トグルクランプ
  • 鋼 
  • 公称サイズ: 5
  • クランプねじ: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 8 mm
  • d2: 8,5 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 34 mm
  • h1: 97 mm
  • h2: 115 mm
  • h3: 66,5 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 min.: 17,5 mm
  • h5 max.: 46 mm
  • h6: 52 mm – 59 mm
  • h7: 59 mm
  • l1: 287 mm
  • l2: 113 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 63 mm
  • l5: 57 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 41 mm
  • 保持力 F1: 2 kN
  • l8: 20,5 mm
  • 保持力 F2: 3 kN
  • α: 90°
  • 使用環境温度範囲 min.: -10 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 726 g
show article view
水平トグルクランプ
材質:
鋼 
公称サイズ:
6
クランプねじ [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
321 mm
保持力 F1 [kN]:
3 kN
保持力 F2 [kN]:
5 kN
α:
90°
製品番号:
23330.1016
CAD
資料
水平トグルクランプ
  • 鋼 
  • 公称サイズ: 6
  • クランプねじ: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 10 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 35 mm
  • h1: 92,5 mm
  • h2: 128 mm
  • h3: 65 mm
  • h4: 25 mm
  • h5 min.: 21,5 mm
  • h5 max.: 45 mm
  • h6: 57 mm
  • l1: 321 mm
  • l2: 123 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 78 mm
  • l5: 77 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 41,5 mm
  • 保持力 F1: 3 kN
  • 保持力 F2: 5 kN
  • α: 90°
  • 使用環境温度範囲 min.: -10 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1132 g
show article view
水平トグルクランプ

材質

本体

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

リベット

  • ステンレス鋼

グリップ

  • プラスチック

クランプねじ

  • スティール、焼入れ処理、亜鉛メッキ

クランピング・キャップ

  • ゴム、黒

参照先

クランプネジの交換用アクセサリーもあります

製品
製品番号
CAD
在庫
製品:
クランプねじ
クランプねじ
d2: M5 x 30 mm
製品番号:
23330.9002
CAD
クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ)
  • クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ), 鋼 
  • d2: M5 x 30 mm
  • 重量: 11 g
製品:
クランプねじ
クランプねじ
d2: M6 x 35 mm
製品番号:
23330.9003
CAD
クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ)
  • クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ), 鋼 
  • d2: M6 x 35 mm
  • 重量: 16 g
製品:
クランプねじ
クランプねじ
d2: M8 x 45 mm
製品番号:
23330.9005
CAD
クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ)
  • クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ), 鋼 
  • d2: M8 x 45 mm
  • 重量: 38 g
製品:
クランプねじ
クランプねじ
d2: M8 x 65 mm
製品番号:
23330.9006
CAD
クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ)
  • クランプねじ (トグルクランプのスペアパーツ), 鋼 
  • d2: M8 x 65 mm
  • 重量: 57 g
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23330. 水平トグルクランプ – 縦型固定板付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
トグルクランプ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Toggle Clamps