水平トグルクランプ 水平固定板とサポートアーム付

EH 23330.

トグルクランプは、その特徴的機構により、簡単に必要な保持力を提供できますので、様々な産業での幅広い使用が可能です

使用方法としては、金属加工産業での穴明け、溶接、曲げ、研磨、テスト、取付作業に、また、木工、プラスチック産業では、接着、穴明け、切断、フライス加工用冶具等があります

トグルクランプは、すばやくクランプを開口できますので、ワークをスムースに取り外すことが出来ます。また、軽く人の手でクランプ操作をするだけで、大きなクランプ力を得ることができるのも特長です。トグルクランプは、自己保持機能によりロックされていますので、マシニングなどによる反力を抑えこむようにできています

トグルクランプは、長期間の使用を前提としたメンテナンスフリー設計ですので、高品質の部材が使われています。

耐油性で、人間工学的にデザインされた大きめ、滑りにくいソフトなハンドルにより、使い勝手を向上しいます。

検索結果は 4 ヒットしました

材質
公称サイズ
クランプねじ [mm]
l1 [mm]
保持力 F1 [kN]
保持力 F2 [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
公称サイズ:
3
クランプねじ [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
161 mm
保持力 F1 [kN]:
1 kN
保持力 F2 [kN]:
1,2 kN
製品番号:
23330.1203
CAD
資料
水平トグルクランプ
  • 鋼 
  • 公称サイズ: 3
  • クランプねじ: M6 x 35 mm
  • d1: 5,6 mm
  • d2: 5,6 mm
  • b1: 42 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 19,5 mm – 29,5 mm
  • b4: 28,5 mm
  • h1: 45 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 13 mm
  • h5 min.: -2 mm
  • h5 max.: 7,5 mm
  • l1: 161 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 35 mm
  • l5: 38 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 26 mm
  • l8: 13 mm
  • 保持力 F1: 1 kN
  • 保持力 F2: 1,2 kN
  • α: 90°
  • 使用環境温度範囲 min.: -10 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 196 g
show article view
水平トグルクランプ
材質:
鋼 
公称サイズ:
4
クランプねじ [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
205 mm
保持力 F1 [kN]:
1,8 kN
保持力 F2 [kN]:
2,5 kN
製品番号:
23330.1204
CAD
資料
水平トグルクランプ
  • 鋼 
  • 公称サイズ: 4
  • クランプねじ: M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 5,1 mm
  • b1: 45,5 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 22 mm – 31,8 mm
  • b4: 32 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 86 mm
  • h3: 32 mm
  • h4: 15 mm
  • h5 min.: -3,5 mm
  • h5 max.: 11 mm
  • l1: 205 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 32 mm
  • l4: 44 mm
  • l5: 50 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 26 mm
  • l8: 13 mm
  • 保持力 F1: 1,8 kN
  • 保持力 F2: 2,5 kN
  • α: 90°
  • 使用環境温度範囲 min.: -10 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 400 g
show article view
水平トグルクランプ
材質:
鋼 
公称サイズ:
5
クランプねじ [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
280 mm
保持力 F1 [kN]:
2 kN
保持力 F2 [kN]:
3 kN
製品番号:
23330.1205
CAD
資料
水平トグルクランプ
  • 鋼 
  • 公称サイズ: 5
  • クランプねじ: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 29 mm – 43 mm
  • b4: 43 mm
  • h1: 75 mm
  • h2: 114 mm
  • h3: 45 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 min.: -6 mm
  • h5 max.: 22 mm
  • l1: 280 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 45 mm
  • l4: 66 mm
  • l5: 57 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 41 mm
  • l8: 21 mm
  • 保持力 F1: 2 kN
  • 保持力 F2: 3 kN
  • α: 90°
  • 使用環境温度範囲 min.: -10 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 716 g
show article view
水平トグルクランプ
材質:
鋼 
公称サイズ:
6
クランプねじ [mm]:
M12 x 80 mm
l1 [mm]:
320 mm
保持力 F1 [kN]:
3 kN
保持力 F2 [kN]:
5 kN
製品番号:
23330.1206
CAD
資料
水平トグルクランプ
  • 鋼 
  • 公称サイズ: 6
  • クランプねじ: M12 x 80 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 41,5 mm
  • h1: 73 mm
  • h2: 128 mm
  • h3: 46 mm
  • h4: 25 mm
  • h5 min.: -13 mm
  • h5 max.: 12,5 mm
  • l1: 320 mm
  • l2: 121 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 78 mm
  • l5: 77 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 41,5 mm
  • 保持力 F1: 3 kN
  • 保持力 F2: 5 kN
  • α: 90°
  • 使用環境温度範囲 min.: -10 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1222 g
show article view
水平トグルクランプ

材質

本体

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

リベット

  • ステンレス鋼

グリップ

  • プラスチック

クランプねじ

  • スティール、焼入れ処理、亜鉛メッキ

クランピング・キャップ

  • ゴム、黒

組立

クランプネジは、サポートアームの希望する位置に溶接します。 

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23330. 水平トグルクランプ – 水平固定板とサポートアーム付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
トグルクランプ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Toggle Clamps