23200.0010 - ワークサポート
クランプ用

ワークサポートは、クランプ機器と合わせて使います。

この製品は 23200.0010 - ワークサポート クランプ用 / (d1: 8,5 mm) 製品グループの1モデルです ワークサポート クランプ用 (EH 23200.)

d1 [mm]
適合ネジ [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
8,5 mm
適合ネジ [mm]:
M6, M8
製品番号:
23200.0010
資料
ワークサポート
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 14 mm
  • 適合ネジ: M6, M8
  • 重量: 24 g
ワークサポート

材質

ローレット・ネジ

  • 黄銅

リング

  • アルミニウム、高強度

バネ

  • ステンレス鋼
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23200.0010
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠せず

2011/65/EUと2015/863指令には適合していません