汎用性の高い機械式クランプです。クランプ爪を水平回転させることにより、素早く、快適にワークを交換、クランプ可能です。
このクランプの特長は次の通りです:
作業者は、レバー形状によってクランプ力が異なることを知りませんので、表中のクランプ力を参考にして下さい。この平均値は、テストの結果を元に作成しています。
この製品は 23310.0045 - スイングクランプ 揺動タイプ、サイズ32 / 偏芯式ワンタッチクランプ付、調整可 (d1: 32 mm) 製品グループの1モデルです スイングクランプ 揺動タイプ、サイズ32 (EH 23310.)
本体
クランプレバー
クランプ位置は、高さ調整シリンダー EH 23310. を使うことで高さ調整可能です、また、揺動パッドEH 22730.等を使うことで低くすることも出来ます。
スイングクランプには、2つの固定方法があります:
本体の底面は、フラットな面に取り付けてください。