スイングクランプ 揺動口金、サイズ60

EH 23310.

汎用性の高い機械式クランプです。クランプ爪を水平回転させることにより、素早く、快適にワークを交換、クランプ可能です。 

このクランプの特長:

  • ボルトや両サイド偏心レバーを使って、手で素早くクランプすることができます。
  • クランプ・アームを左右に旋回させれば、ワークの交換が簡単に素早く行えます。
  • 低背、コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。
  • 高さ調整シリンダーを使えば、高い位置でのクランプも容易です。

作業者は、レバー形状によってクランプ力が異なることを知りませんので、表中のクランプ力を参考にして下さい。この平均値は、テストの結果を元に作成しています。

検索結果は 3 ヒットしました

仕様
d2 [mm]
h1 [mm]
ストローク [mm]
締付力 [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
両サイド偏心レバー付
図:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
100 – 135 mm
ストローク [mm]:
35 mm
締付力 [kN]:
4 kN
製品番号:
23310.0060
CAD
資料
スイングクランプ
  • 両サイド偏心レバー付 – 図 1
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • b1: 44 mm
  • b2: 17 mm
  • d3: M12
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 28 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 65 mm
  • l3: 53 mm
  • l4: 100 mm
  • ストローク: 35 mm
  • 締付力1): 4 kN
  • 重量: 3015 g
show article view
スイングクランプ
仕様:
クランプ・ボルト付
図:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
100 – 135 mm
ストローク [mm]:
35 mm
締付力 [kN]:
10 kN
製品番号:
23310.0061
CAD
資料
スイングクランプ
  • クランプ・ボルト付 – 図 2
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • b1: 44 mm
  • b2: 17 mm
  • d3: M12
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 65 mm
  • l3: 53 mm
  • ストローク: 35 mm
  • 締付 トルク max.: 60 Nm
  • 締付力: 10 kN
  • 重量: 2694 g
show article view
スイングクランプ
仕様:
クランプ・ボルト付
図:
2
d2 [mm]:
M16
h1 [mm]:
100 – 135 mm
ストローク [mm]:
35 mm
締付力 [kN]:
15 kN
製品番号:
23310.0063
CAD
資料
スイングクランプ
  • クランプ・ボルト付 – 図 2
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • b1: 53 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 16 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • ストローク: 35 mm
  • 締付 トルク max.: 90 Nm
  • 締付力: 15 kN
  • 重量: 2939 g
show article view
スイングクランプ

材質

  • 焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨

備考

本製品は廃番型式です。後継機は23310.0065、23310.0067になります。

参照先

高さ調整シリンダーEH23310.やスペーサー・プレートEH1107、EH1108、EH1617を使えば、高い位置でのクランプに対応できます。また低い位置でクランプする場合には揺動パッドなどの部材を取付けて対応することができます。

組立

スイングクランプには、2つの固定方法があります:

  1. T溝では、Tナット(EH 23010)を使う。
  2. ボルトを使って冶具プレート等に直接固定する。

本体の底面は、フラットな面に取り付けてください。

クランプ高さがh1を超えないようにしてください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23310. スイングクランプ – 揺動口金、サイズ60
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スイングクランプ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.