スイングクランプ 揺動口金、サイズ40

EH 23310.

汎用性の高い機械式クランプです。クランプ爪を水平回転させることにより、素早く、快適にワークを交換、クランプ可能です。 

このクランプの特長は次の通りです:

  • ボルトや位置調整タイプのクランプレバー、偏芯レバーを使って素早く手動クランプすることができます
  • クランプ・アームを左右旋回すると、ワークの交換を容易にできます。位置決めリング23310.0350によって、無段階の調整が可能です。
  • 連続的な可変調整を、位置決めリング23310.0350によって行います。
  • 位置決めリング23310.0350によって、繰り返し精度の高いクランプが出来ます。但し、リング厚分h1は7mm高くなります(ストロークは7mm減る)
  • コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。
  • 高さ調整シリンダーを使って背の高いワークでも、最適なクランプ高さにできます。

作業者は、レバー形状によってクランプ力が異なることを知りませんので、表中のクランプ力を参考にして下さい。この平均値は、テストの結果を元に作成しています。

検索結果は 9 ヒットしました

仕様
d2 [mm]
h1 [mm]
ストローク [mm]
締付力 [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
スラスト・ベアリング入り クランプ・レバー付 レバーの位置可変
図:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
50 – 70 mm
ストローク [mm]:
20 mm
締付力 [kN]:
6 kN
製品番号:
23310.0050
CAD
資料
スイングクランプ
  • スラスト・ベアリング入り クランプ・レバー付 レバーの位置可変 – 図 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 50 mm – 70 mm
  • h2: 73 mm – 93 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 82 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 108 mm
  • ストローク: 20 mm
  • 締付力1): 6 kN
  • 重量: 1194 g
show article view
スイングクランプ
仕様:
スラスト・ベアリング入り クランプ・レバー付 レバーの位置可変
図:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
ストローク [mm]:
30 mm
締付力 [kN]:
6 kN
製品番号:
23310.0053
CAD
資料
スイングクランプ
  • スラスト・ベアリング入り クランプ・レバー付 レバーの位置可変 – 図 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 82 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 108 mm
  • ストローク: 30 mm
  • 締付力1): 6 kN
  • 重量: 1359 g
show article view
スイングクランプ
仕様:
スラスト・ベアリング入り クランプ・レバー付 レバーの位置可変
図:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
95 – 135 mm
ストローク [mm]:
40 mm
締付力 [kN]:
6 kN
製品番号:
23310.0056
CAD
資料
スイングクランプ
  • スラスト・ベアリング入り クランプ・レバー付 レバーの位置可変 – 図 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 118 mm – 158 mm
  • h3: 22 mm
  • h4: 82 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 108 mm
  • ストローク: 40 mm
  • 締付力1): 6 kN
  • 重量: 1639 g
show article view
スイングクランプ
仕様:
クランプ・ボルト付
図:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
50 – 70 mm
ストローク [mm]:
20 mm
締付力 [kN]:
10 kN
製品番号:
23310.0051
CAD
資料
スイングクランプ
  • クランプ・ボルト付 – 図 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 50 mm – 70 mm
  • h2: 73 mm – 93 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • ストローク: 20 mm
  • 締付 トルク max.: 40 Nm
  • 締付力: 10 kN
  • 重量: 853 g
show article view
スイングクランプ
仕様:
クランプ・ボルト付
図:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
ストローク [mm]:
30 mm
締付力 [kN]:
10 kN
製品番号:
23310.0054
CAD
資料
スイングクランプ
  • クランプ・ボルト付 – 図 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • ストローク: 30 mm
  • 締付 トルク max.: 40 Nm
  • 締付力: 10 kN
  • 重量: 964 g
show article view
スイングクランプ
仕様:
クランプ・ボルト付
図:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
95 – 135 mm
ストローク [mm]:
40 mm
締付力 [kN]:
10 kN
製品番号:
23310.0057
CAD
資料
スイングクランプ
  • クランプ・ボルト付 – 図 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 118 mm – 158 mm
  • h3: 22 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • ストローク: 40 mm
  • 締付 トルク max.: 40 Nm
  • 締付力: 10 kN
  • 重量: 1266 g
show article view
スイングクランプ
仕様:
両サイド偏心レバー付
図:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
50 – 70 mm
ストローク [mm]:
20 mm
締付力 [kN]:
4 kN
製品番号:
23310.0052
CAD
資料
スイングクランプ
  • 両サイド偏心レバー付 – 図 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 50 mm – 70 mm
  • h2: 73 mm – 93 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 100 mm
  • ストローク: 20 mm
  • 締付力1): 4 kN
  • 重量: 1213 g
show article view
スイングクランプ
仕様:
両サイド偏心レバー付
図:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
ストローク [mm]:
30 mm
締付力 [kN]:
4 kN
製品番号:
23310.0055
CAD
資料
スイングクランプ
  • 両サイド偏心レバー付 – 図 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 100 mm
  • ストローク: 30 mm
  • 締付力1): 4 kN
  • 重量: 1370 g
show article view
スイングクランプ
仕様:
両サイド偏心レバー付
図:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
95 – 135 mm
ストローク [mm]:
40 mm
締付力 [kN]:
4 kN
製品番号:
23310.0058
CAD
資料
スイングクランプ
  • 両サイド偏心レバー付 – 図 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 118 mm – 158 mm
  • h3: 22 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 100 mm
  • ストローク: 40 mm
  • 締付力1): 4 kN
  • 重量: 1616 g
show article view
スイングクランプ

材質

本体

  • 焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨

クランプレバー

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、梨地オレンジ(RAL2004相当)
  • 合金焼入れ鋼、 浸炭焼入れ、黒染

参照先

高さ調整シリンダーEH 23310.やスペーサー・プレートEH 1107.、EH1108.を使えば高い位置でのクランプに対応できます。また低い位置でクランプする場合には揺動パッドEH 22730.などを取り付けて対応することができます。

組立

スイングクランプには、2つの固定方法があります:

  1. T溝では、Tナット(EH 23010)を使う。
  2. ボルトを使って冶具プレート等に直接固定する。

本体の底面は、フラットな面に取り付けてください。

クランプ高さは、h1を超えないよう制限されています。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23310. スイングクランプ – 揺動口金、サイズ40
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スイングクランプ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.