汎用性の高い機械式クランプです。クランプ爪を水平回転させることにより、素早く、快適にワークを交換、クランプ可能です。
このクランプの特長:
作業者は、レバー形状によってクランプ力が異なることを知りませんので、表中のクランプ力を参考にして下さい。この平均値は、テストの結果を元に作成しています。
この製品は 23310.0035 - スイングクランプ 揺動口金、高さの低いタイプ、 サイズ44 / クランプ・ボルト付 (d1: 44 mm) 製品グループの1モデルです スイングクランプ 揺動口金、高さの低いタイプ、 サイズ44 (EH 23310.)
クランプ高さは、高さ調整シリンダー EH 23310やスペーサーEH 1107、EH 1108を使うことで嵩上げできます。
スイングクランプには、2つの固定方法があります:
本体の底面は、フラットな面に取り付けてください。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws