フット・エレメント 旋回タイプ

EH 23700.

検索結果は 2 ヒットしました

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
r [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
a [mm]:
29,7 mm
b [mm]:
90 mm
c [mm]:
70 mm
g [mm]:
M12
r [mm]:
73 mm
製品番号:
23700.0412
CAD
資料
フット・エレメント
  • a: 29,7 mm
  • b: 90 mm
  • c: 70 mm
  • f: 12,5 mm
  • g: M12
  • k: 24 mm
  • l1: 57 mm
  • l2: 25 mm
  • r: 73 mm
  • 重量: 758 g
show article view
フット・エレメント
a [mm]:
39,7 mm
b [mm]:
110 mm
c [mm]:
86 mm
g [mm]:
M16
r [mm]:
90 mm
製品番号:
23700.0416
CAD
資料
フット・エレメント
  • a: 39,7 mm
  • b: 110 mm
  • c: 86 mm
  • f: 17 mm
  • g: M16
  • k: 30 mm
  • l1: 71 mm
  • l2: 31 mm
  • r: 90 mm
  • 重量: 1507 g
show article view
フット・エレメント

材質

本体

  • スティール、黒染

消耗部品

  • 熱処理鋼

ロッド

  • 特殊鋼
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23700. フット・エレメント – 旋回タイプ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
クランプシステム