ドライブ・ブロック DIN 2079

EH 23100.

ドライブブロックは、DIN 2079に準拠しています

検索結果は 10 ヒットしました

仕様
スピンドル ヘッドNo.
適合ねじ ISO 4762 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
スピンドルヘッド No.30から60用 A型
図:
1
スピンドル ヘッドNo.:
30
適合ねじ ISO 4762 [mm]:
M6 x 16 mm
製品番号:
23100.0030
CAD
資料
ドライブ・ブロック
  • スピンドルヘッド No.30から60用 A型 – 図 1
  • スピンドル ヘッドNo.: 30
  • k: 16,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 16 mm
  • 適合ねじ ISO 4762: M6 x 16 mm
  • 重量: 26 g
show article view
ドライブ・ブロック
仕様:
スピンドルヘッド No.30から60用 A型
図:
1
スピンドル ヘッドNo.:
40
適合ねじ ISO 4762 [mm]:
M6 x 16 mm
製品番号:
23100.0040
CAD
資料
ドライブ・ブロック
  • スピンドルヘッド No.30から60用 A型 – 図 1
  • スピンドル ヘッドNo.: 40
  • k: 19,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 16 mm
  • 適合ねじ ISO 4762: M6 x 16 mm
  • 重量: 32 g
show article view
ドライブ・ブロック
仕様:
スピンドルヘッド No.30から60用 A型
図:
1
スピンドル ヘッドNo.:
45
適合ねじ ISO 4762 [mm]:
M8 x 20 mm
製品番号:
23100.0045
CAD
資料
ドライブ・ブロック
  • スピンドルヘッド No.30から60用 A型 – 図 1
  • スピンドル ヘッドNo.: 45
  • k: 19,5 mm
  • b2 h5: 19 mm
  • d7: 8,4 mm
  • d8: 13,5 mm
  • g: 8,3 mm
  • h: 19 mm
  • 適合ねじ ISO 4762: M8 x 20 mm
  • 重量: 40 g
show article view
ドライブ・ブロック
仕様:
スピンドルヘッド No.30から60用 A型
図:
1
スピンドル ヘッドNo.:
50 – 55
適合ねじ ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
製品番号:
23100.0050
CAD
資料
ドライブ・ブロック
  • スピンドルヘッド No.30から60用 A型 – 図 1
  • スピンドル ヘッドNo.: 50 – 55
  • k: 26,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • 適合ねじ ISO 4762: M12 x 25 mm
  • 重量: 88 g
show article view
ドライブ・ブロック
仕様:
スピンドルヘッド No.30から60用 A型
図:
1
スピンドル ヘッドNo.:
60
適合ねじ ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
製品番号:
23100.0060
CAD
資料
ドライブ・ブロック
  • スピンドルヘッド No.30から60用 A型 – 図 1
  • スピンドル ヘッドNo.: 60
  • k: 45,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • 適合ねじ ISO 4762: M12 x 25 mm
  • 重量: 181 g
show article view
ドライブ・ブロック
仕様:
スピンドルヘッド No.60用 B型
図:
2
スピンドル ヘッドNo.:
60
適合ねじ ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
製品番号:
23100.0160
CAD
資料
ドライブ・ブロック
  • スピンドルヘッド No.60用 B型 – 図 2
  • スピンドル ヘッドNo.: 60
  • k: 45,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • 適合ねじ ISO 4762: M12 x 25 mm
  • 重量: 140 g
show article view
ドライブ・ブロック
仕様:
スピンドルヘッド No.30から50用 C型
図:
3
スピンドル ヘッドNo.:
30
適合ねじ ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
製品番号:
23100.0230
CAD
資料
ドライブ・ブロック
  • スピンドルヘッド No.30から50用 C型 – 図 3
  • スピンドル ヘッドNo.: 30
  • k: 13,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 24,5 mm
  • l5 ±0,1: 5,5 mm
  • 適合ねじ ISO 4762: M6 x 25 mm
  • 重量: 32 g
show article view
ドライブ・ブロック
仕様:
スピンドルヘッド No.30から50用 C型
図:
3
スピンドル ヘッドNo.:
40
適合ねじ ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
製品番号:
23100.0240
CAD
資料
ドライブ・ブロック
  • スピンドルヘッド No.30から50用 C型 – 図 3
  • スピンドル ヘッドNo.: 40
  • k: 16,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 24,5 mm
  • l5 ±0,1: 7 mm
  • 適合ねじ ISO 4762: M6 x 25 mm
  • 重量: 40 g
show article view
ドライブ・ブロック
仕様:
スピンドルヘッド No.30から50用 C型
図:
3
スピンドル ヘッドNo.:
45
適合ねじ ISO 4762 [mm]:
M8 x 25 mm
製品番号:
23100.0245
CAD
資料
ドライブ・ブロック
  • スピンドルヘッド No.30から50用 C型 – 図 3
  • スピンドル ヘッドNo.: 45
  • k: 17,5 mm
  • b2 h5: 19 mm
  • d7: 8,4 mm
  • d8: 13,5 mm
  • g: 10 mm
  • h: 26 mm
  • l5 ±0,1: 7,5 mm
  • 適合ねじ ISO 4762: M8 x 25 mm
  • 重量: 48 g
show article view
ドライブ・ブロック
仕様:
スピンドルヘッド No.30から50用 C型
図:
3
スピンドル ヘッドNo.:
50
適合ねじ ISO 4762 [mm]:
M12 x 30 mm
製品番号:
23100.0250
CAD
資料
ドライブ・ブロック
  • スピンドルヘッド No.30から50用 C型 – 図 3
  • スピンドル ヘッドNo.: 50
  • k: 24 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 29 mm
  • l5 ±0,1: 11 mm
  • 適合ねじ ISO 4762: M12 x 30 mm
  • 重量: 90 g
show article view
ドライブ・ブロック

材質

  • 合金焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23100. ドライブ・ブロック – DIN 2079
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.