様々な台座パーツ (ピン EH 22690.、揺動パッド EH 22730., EH 22731. and EH 22740.等) をサポートプレートに取り付けることが出来ます。
このサポートプレートは、2つのネジ、もしくはT溝の間で自由に動かすことができます。M 20 - M 24のクランプ機器に適しています。
この製品は 23210.0880 - サポート・プレート / (d: M24, s -0,01: 30 mm) 製品グループの1モデルです サポート・プレート (EH 23210.)
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws