23290.0204 - ピットブル・ クランプ

ピットブル®クランプは、高い品質の強靭なクランプですが、ワーク保持に使う場合、大きなクランプ力を発揮します。さらに、ワークの押し下げ効果もあります。

ナイフエッジタイプ(写真1)は、一次加工ワークに特に適しています。

先端が平面のタイプ(写真2)は、ほぼすべてのタイプの用途に対応できます。真鍮製のバージョンは、ワーク面を保護し、かつ確実なクランプを実現します。

先端を加工可能なピットブル®クランプ(写真3)は、ワークに合わせてセルフカット加工できるよう設計されています。焼き入れ鋼のタイプは、優れた耐摩耗性と良好な加工時の保持性能を兼ね備えています。

ピットブル® クランプは、以下の特徴を備えています。

  • 省スペース設計
  • 非常に低い構造
  • 高いクランプ力/張力と引き下げ効果
  • 多面加工および複数のクランプシステムに最適

この製品は 23290.0204 - ピットブル・ クランプ / 帯状エッジ付 (d: M4) 製品グループの1モデルです ピットブル・ クランプ (EH 23290.)

仕様
材質
d [mm]
b [mm]
l1 H9 [mm]
クランプ範囲 s [mm]
締付力 - max. [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
帯状エッジ付
材質:
黄銅
d [mm]:
M4
b [mm]:
12,7 mm
l1 H9 [mm]:
12,7 mm
クランプ範囲 s [mm]:
0,4 mm
締付力 max. [kN]:
1,5 kN
製品番号:
23290.0204
資料
ピットブル・ クランプ
  • 帯状エッジ付 – 図 2, 黄銅
  • d: M4
  • b: 12,7 mm
  • l1 H9: 12,7 mm
  • l2: 5,1 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2 min.: 2,6 mm
  • h3: 約 7,4 mm
  • h4: 約 8 mm
  • クランプ範囲 s: 0,4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 締付力 max.: 1,5 kN
  • 締付 トルク max.: 2,8 Nm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 7,3 g
ピットブル・ クランプ

材質

クランプ

  • 黄銅

ねじ

  • 熱処理鋼、熱処理

Oリング

  • NBR

備考

Oリングは、クランプが解除された際にクランプを持ち上げるために使用されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23290.0204