ピットブル®クランプは、高い品質の強靭なクランプですが、ワーク保持に使う場合、大きなクランプ力を発揮します。さらに、ワークの押し下げ効果もあります。
ナイフエッジタイプ(写真1)は、一次加工ワークに特に適しています。
先端が平面のタイプ(写真2)は、ほぼすべてのタイプの用途に対応できます。真鍮製のバージョンは、ワーク面を保護し、かつ確実なクランプを実現します。
先端を加工可能なピットブル®クランプ(写真3)は、ワークに合わせてセルフカット加工できるよう設計されています。焼き入れ鋼のタイプは、優れた耐摩耗性と良好な加工時の保持性能を兼ね備えています。
ピットブル® クランプは、以下の特徴を備えています。
この製品は 23290.0062 - ピットブル・ クランプ / 帯状エッジ付 (d: M4) 製品グループの1モデルです ピットブル・ クランプ (EH 23290.)
クランプ
ねじ
Oリング
Oリングは、クランプが解除された際にクランプを持ち上げるために使用されます。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws