23231.0032 - 交換用口金
クランピングバイス用、下押し効果あり

この口金は、クランプバイスEH 23231用のアクセサリーです。

この製品は 23231.0032 - 交換用口金 クランピングバイス用、下押し効果あり / インサート口金、セレーション面、焼入れ鋼、浸炭焼入れ (公称: 100 mm) 製品グループの1モデルです 交換用口金 クランピングバイス用、下押し効果あり (EH 23231.)

仕様
公称 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
インサート口金、セレーション面、焼入れ鋼、浸炭焼入れ
図:
3
公称 [mm]:
100 mm
製品番号:
23231.0032
資料
交換用口金
  • インサート口金、セレーション面、焼入れ鋼、浸炭焼入れ – 図 3
  • 公称: 100 mm
  • 重量: 246 g
交換用口金

材質

口金

  • 浸炭焼入れ鋼、浸炭焼入れ

備考

固定用のボルトは同梱されています。

組立

ベース口金(図1)を同梱のねじを使ってバイスにあらかじめ取り付けておきます。インサート口金は2つの永久磁石によって保持され、手で簡単に交換することができます。

交換の方法:

  1. 口金のピンが長穴の上端に当るまで、口金を上方に滑らせる
  2. 口金を手前に倒して取り外す
  3. 別の口金を取り付ける
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23231.0032