サポート・プレート

EH 1547.900 - EH 1647.900

検索結果は 2 ヒットしました

システム
l1 [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
d [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
システム:
L12
l1 [mm]:
76 mm
b2 [mm]:
40 mm
b3 [mm]:
13 mm
d [mm]:
M12
製品番号:
1547.900
CAD
資料
サポート・プレート
  • システム: L12
  • l1: 76 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 26 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • d: M12
  • 重量: 213 g
show article view
サポート・プレート
システム:
L16
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
60 mm
b3 [mm]:
17 mm
d [mm]:
M16
製品番号:
1647.900
CAD
資料
サポート・プレート
  • システム: L16
  • l1: 100 mm
  • l2: 83 mm
  • l3: 21 mm
  • l4: 33 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 17 mm
  • s: 20 mm
  • d: M16
  • 重量: 567 g
show article view
サポート・プレート

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1547.900 - EH 1647.900 サポート・プレート
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類