コンソール

EH 1510.100 - EH 1610.100

検索結果は 2 ヒットしました

システム
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
システム:
L12
b [mm]:
78 mm
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
製品番号:
1510.100
CAD
資料
コンソール
  • システム: L12
  • b: 78 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • 重量: 8177 g
show article view
コンソール
システム:
L16
b [mm]:
98 mm
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
製品番号:
1610.100
CAD
資料
コンソール
  • システム: L16
  • b: 98 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • 重量: 14597 g
show article view
コンソール

材質

  • ネズミ鋳鉄FC、リン酸塩処理
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1510.100 - EH 1610.100 コンソール
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類