四面イケール

EH 1508.200 - EH 1608.600

検索結果は 4 ヒットしました

システム
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
固定用孔の数 n
穴列の数

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
システム:
L12
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
230 mm
h1 [mm]:
358 mm
h [mm]:
408 mm
d2 [mm]:
M12
固定用孔の数 n:
4
穴列の数:
4 x 7
製品番号:
1508.200
CAD
資料
四面イケール
  • システム: L12
  • l1: 400 mm
  • l2: 230 mm
  • h1: 358 mm
  • h: 408 mm
  • h2: 75 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b2: 150 mm
  • l4: 150 mm
  • y: 12 mm
  • 適合ねじ: M12
  • 固定用孔の数 n: 4
  • 穴列の数: 4 x 7
  • 重量: 97 kg
show article view
四面イケール
システム:
L12
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
330 mm
h1 [mm]:
510 mm
h [mm]:
565 mm
d2 [mm]:
M12
固定用孔の数 n:
6
穴列の数:
6 x 10
製品番号:
1508.400
CAD
資料
四面イケール
  • システム: L12
  • l1: 500 mm
  • l2: 330 mm
  • h1: 510 mm
  • h: 565 mm
  • h2: 85 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • y: 12 mm
  • 適合ねじ: M12
  • 固定用孔の数 n: 6
  • 穴列の数: 6 x 10
  • 重量: 204 kg
show article view
四面イケール
システム:
L12
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
450 mm
h1 [mm]:
640 mm
h [mm]:
700 mm
d2 [mm]:
M12
固定用孔の数 n:
8
穴列の数:
8 x 12
製品番号:
1508.600
CAD
資料
四面イケール
  • システム: L12
  • l1: 630 mm
  • l2: 450 mm
  • h1: 640 mm
  • h: 700 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • b3: 300 mm
  • l4: 300 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • 適合ねじ: M16
  • 固定用孔の数 n: 8
  • 穴列の数: 8 x 12
  • 重量: 426 kg
show article view
四面イケール
システム:
L16
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
450 mm
h1 [mm]:
640 mm
h [mm]:
700 mm
d2 [mm]:
M16
固定用孔の数 n:
8
穴列の数:
8 x 12
製品番号:
1608.600
CAD
資料
四面イケール
  • システム: L16
  • l1: 630 mm
  • l2: 450 mm
  • h1: 640 mm
  • h: 700 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • b3: 300 mm
  • l4: 300 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • 適合ねじ: M16
  • 固定用孔の数 n: 8
  • 穴列の数: 8 x 12
  • 重量: 420 kg
show article view
四面イケール

材質

  • ねずみ鋳鉄 FC

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1508.200 - EH 1608.600 四面イケール
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.