ゴム+ メタル・ バッファー 円筒形

EH 25150.

モーター、コンプレッサー、ポンプなどを弾性を持たせて固定するために使います。

硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。

検索結果は 76 ヒットしました

仕様
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t 約 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 ±1,5 [mm]:
8 mm
l1 ±1,5 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t 約 [mm]:
約 3 mm
製品番号:
25150.0003
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1 ±1,5: 8 mm
  • l1 ±1,5: 8 mm
  • d2: M3
  • s: 1 mm
  • t: 約 3 mm
  • バネ定数 R: 約 38 N/mm
  • 耐荷重 max.: 75 N
  • ストローク: 約 2 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
約 4 mm
製品番号:
25150.0006
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • s: 1,2 mm
  • t: 約 4 mm
  • バネ定数 R: 約 36 N/mm
  • 耐荷重 max.: 90 N
  • ストローク: 約 2,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 2,5 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
約 4 mm
製品番号:
25150.0007
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • s: 1,2 mm
  • t: 約 4 mm
  • バネ定数 R: 約 17 N/mm
  • 耐荷重 max.: 65 N
  • ストローク: 約 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 2,9 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
約 4 mm
製品番号:
25150.0008
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: 約 4 mm
  • バネ定数 R: 約 80 N/mm
  • 耐荷重 max.: 200 N
  • ストローク: 約 2,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 5,2 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
約 4 mm
製品番号:
25150.0009
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: 約 4 mm
  • バネ定数 R: 約 36 N/mm
  • 耐荷重 max.: 135 N
  • ストローク: 約 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 6,2 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
約 4 mm
製品番号:
25150.0010
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: 約 4 mm
  • バネ定数 R: 約 30 N/mm
  • 耐荷重 max.: 152 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 7,4 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
約 5 mm
製品番号:
25150.0021
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: 約 5 mm
  • バネ定数 R: 約 95 N/mm
  • 耐荷重 max.: 355 N
  • ストローク: 約 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 13 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
約 5 mm
製品番号:
25150.0022
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: 約 5 mm
  • バネ定数 R: 約 53 N/mm
  • 耐荷重 max.: 267 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 14 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
約 5 mm
製品番号:
25150.0023
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: 約 5 mm
  • バネ定数 R: 約 50 N/mm
  • 耐荷重 max.: 315 N
  • ストローク: 約 6,25 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 16 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
約 5 mm
製品番号:
25150.0026
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: 約 5 mm
  • バネ定数 R: 約 121 N/mm
  • 耐荷重 max.: 605 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 22 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
約 5 mm
製品番号:
25150.0027
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: 約 5 mm
  • バネ定数 R: 約 85 N/mm
  • 耐荷重 max.: 530 N
  • ストローク: 約 6,25 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 30 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
約 5 mm
製品番号:
25150.0028
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: 約 5 mm
  • バネ定数 R: 約 77 N/mm
  • 耐荷重 max.: 575 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 30 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
約 6,5 mm
製品番号:
25150.0031
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: 約 6,5 mm
  • バネ定数 R: 約 114 N/mm
  • 耐荷重 max.: 855 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 50 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
約 6,5 mm
製品番号:
25150.0032
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: 約 6,5 mm
  • バネ定数 R: 約 76 N/mm
  • 耐荷重 max.: 757 N
  • ストローク: 約 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 50 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
約 6,5 mm
製品番号:
25150.0041
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: 約 6,5 mm
  • バネ定数 R: 約 205 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1535 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 80 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
約 6,5 mm
製品番号:
25150.0042
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: 約 6,5 mm
  • バネ定数 R: 約 164 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1635 N
  • ストローク: 約 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 100 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
約 7 mm
製品番号:
25150.0051
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: 約 7 mm
  • バネ定数 R: 約 343 N/mm
  • 耐荷重 max.: 2570 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 130 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
約 7 mm
製品番号:
25150.0052
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: 約 7 mm
  • バネ定数 R: 約 245 N/mm
  • 耐荷重 max.: 2445 N
  • ストローク: 約 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 150 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
約 7 mm
製品番号:
25150.0053
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: 約 7 mm
  • バネ定数 R: 約 178 N/mm
  • 耐荷重 max.: 2225 N
  • ストローク: 約 12,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 166 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
約 7 mm
製品番号:
25150.0061
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: 約 7 mm
  • バネ定数 R: 約 453 N/mm
  • 耐荷重 max.: 3400 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 190 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
約 7 mm
製品番号:
25150.0062
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: 約 7 mm
  • バネ定数 R: 約 330 N/mm
  • 耐荷重 max.: 3300 N
  • ストローク: 約 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 220 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 ±1,5 [mm]:
70 mm
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
約 7 mm
製品番号:
25150.0071
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1 ±1,5: 70 mm
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • d2: M10
  • s: 3 mm
  • t: 約 7 mm
  • バネ定数 R: 約 356 N/mm
  • 耐荷重 max.: 4000 N
  • ストローク: 約 11,25 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 340 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t 約 [mm]:
約 9 mm
製品番号:
25150.0076
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: 約 9 mm
  • バネ定数 R: 約 465 N/mm
  • 耐荷重 max.: 4650 N
  • ストローク: 約 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 360 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M12
t 約 [mm]:
約 9 mm
製品番号:
25150.0077
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 55 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: 約 9 mm
  • バネ定数 R: 約 327 N/mm
  • 耐荷重 max.: 4500 N
  • ストローク: 約 13,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 450 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー

材質

ワッシャー

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理

ネジ付ブッシュ

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理

本体

  • 天然ゴム, 黒

ねじ

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25150. ゴム+ メタル・ バッファー – 円筒形
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.