25165.1035 - ヒンジ
一辺が長い

様々なタイプは、低荷重用の多くの用途に対応しています

これらの金属製ヒンジは、シンプルなデザインと様々なタイプが特徴です:

  • 穴なし
  • 穴あり
  • 皿ねじ用穴あり

穴なしタイプは、溶接または特定の穴加工することで取付出来ます。

この製品は 25165.1035 - ヒンジ 一辺が長い / 穴あり (b1: 45 mm, l1: 30 mm) 製品グループの1モデルです ヒンジ 一辺が長い (EH 25165.)

材質
仕様
b1 [mm]
l1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
仕様:
穴あり
図:
2
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
製品番号:
25165.1035
資料
ヒンジ
  • 穴あり – 図 2, 鋼 
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 24 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: 約 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 保持力 F1: 約 700 N
  • 保持力 F2: 約 500 N
  • 保持力 F3: 約 450 N
  • l2: 18 mm
  • 重量: 19 g
ヒンジ

材質

本体

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 25165.1035