様々なタイプは、低荷重用の多くの用途に対応しています
これらの金属製ヒンジは、シンプルなデザインと様々なタイプが特徴です:
穴なしタイプは、溶接または特定の穴加工することで取付出来ます。
この製品は 25165.0235 - ヒンジ 一辺が長い / 皿ねじ用穴あり (b1: 45 mm, l1: 30 mm) 製品グループの1モデルです ヒンジ 一辺が長い (EH 25165.)
本体
軸
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers