25165.0155 - ヒンジ
一辺が長い

様々なタイプは、低荷重用の多くの用途に対応しています

これらの金属製ヒンジは、シンプルなデザインと様々なタイプが特徴です:

  • 穴なし
  • 穴あり
  • 皿ねじ用穴あり

穴なしタイプは、溶接または特定の穴加工することで取付出来ます。

この製品は 25165.0155 - ヒンジ 一辺が長い / 穴あり (b1: 60 mm, l1: 40 mm) 製品グループの1モデルです ヒンジ 一辺が長い (EH 25165.)

材質
仕様
b1 [mm]
l1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
仕様:
穴あり
図:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
製品番号:
25165.0155
資料
ヒンジ
  • 穴あり – 図 2, ステンレス鋼
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 32,5 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: 約 8 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h2: 2 mm
  • 保持力 F1: 約 1200 N
  • 保持力 F2: 約 1000 N
  • 保持力 F3: 約 1000 N
  • l2: 18 mm
  • 重量: 45 g
ヒンジ

材質

本体

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 25165.0155