25050.0306 - テーパー・シャフト・ハブ
ロックナット付、ステンレス鋼

軸とハブをセンタリングしながら確実に固定するクランプ部品です。防錆性に優れ、カウンターナットが付いています。

本テーパーシャフトハブの偏芯精度は 0.03 mm以下です。

この部品を使ってスプロケット、歯車、ベルトプーリー、カム、レバーなどのエレメントを軸に固定することが簡単にできます。

この製品は 25050.0306 - テーパー・シャフト・ハブ ロックナット付、ステンレス鋼 / (d1: 6 mm, d2: 12 mm) 製品グループの1モデルです テーパー・シャフト・ハブ ロックナット付、ステンレス鋼 (EH 25050.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
製品番号:
25050.0306
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 7 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 8,5 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 2,8 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 154 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 119 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 12 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 6 mm
  • 重量: 14 g
テーパー・シャフト・ハブ
製品
製品番号
在庫
製品:
専用レンチ
テーパー・シャフト・ハブ
二面幅: 14 mm
製品番号:
25050.0814
組付用工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 14 mm
  • 重量: 45 g

材質

外側

  • ステンレス鋼、ニッケルめっき

内部部品

  • ステンレス鋼、ニッケルめっき

ナット

  • ステンレス鋼、ニッケルめっき、焼入れ

参照先

取付方法、取付け例と技術データを参照ください

組立

カウンターナットが付いているので、軽く回ってしまう軸にも容易に取り付けることができます。取付けには厚さの薄いフォークレンチを使います(最大厚さl2-l3)。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 25050.0306
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
テーパーシャフトハブの使用例/ 組付け方法/ 技術データ
カテゴリー:
取扱説明書