22731.0130 - 揺動パッド
初期位置復帰機構付

揺動パッドは、ストッパー、サポート、スラストパッドなどの用途に、またクランプ機器の付属品として使います

ボールが取付面と平行な初期位置に自ら戻ります。ワークをセットするときにボールが斜めの姿勢でかじるようなことがありません。

この製品は 22731.0130 - 揺動パッド 初期位置復帰機構付 / オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑 (d1: 30 mm, d2: M16) 製品グループの1モデルです 揺動パッド 初期位置復帰機構付 (EH 22731.)

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
耐荷重 (静荷重時) - max. [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
90 kN
製品番号:
22731.0130
資料
揺動パッド
  • オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • ボール直径: 25 mm
  • 二面幅: 27 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 90 kN
  • 締付トルク max.: 206 Nm
  • 重量: 149 g
揺動パッド

材質

バネ部材

  • PUR

ボール

  • ステンレス鋼 1.3541(SUS420J2相当)、ニッケルメッキ

本体

  • ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理

備考

ボールの反転防止付

耐荷重の値はステンレス鋼仕様にも有効です。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22731.0130
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
揺動パッド