22620.0082 - グリッパー、丸形・角形
セレーション付ハードメタル・インサート付

本品はクランプアームやグリッパーなどに取り付けるか、直接治具に組み込んで使います。

鋳物や鍛造品などに対しても高い保持力を発揮します。.

この製品は 22620.0082 - グリッパー、丸形・角形 セレーション付ハードメタル・インサート付 / 丸型 (d1 -0,13: 20 mm, h1 -0,13: 12 mm) 製品グループの1モデルです グリッパー、丸形・角形 セレーション付ハードメタル・インサート付 (EH 22620.)

仕様
d1 -0,13 [mm]
h1 -0,13 [mm]
l1 -0,13 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
丸型
図:
1
d1 -0,13 [mm]:
20 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
製品番号:
22620.0082
資料
グリッパー、丸形・角形
  • 丸型 – 図 1
  • d1 -0,13: 20 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: 15,9 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 3 mm
  • 重量: 27 g
グリッパー、丸形・角形

材質

本体

  • 工具鋼、黒染

歯形インサート

  • 硬質合金プレート、ろう付け

組立

角形タイプは一列に並べて使うのに適しています。大きな保持力を持った列や面を形成することができます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22620.0082