22880.0427 - スペーサー
Expander®シーリングプラグ用、引抜きマンドレル長いタイプ付き

長いタイプの引き抜きマンドレルの付いたExpander®シーリング・プラグに使います。

この製品は 22880.0427 - スペーサー Expander®シーリングプラグ用、引抜きマンドレル長いタイプ付き / (d1: 7 mm) 製品グループの1モデルです スペーサー Expander®シーリングプラグ用、引抜きマンドレル長いタイプ付き (EH 22880.)

d1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
7 mm
製品番号:
22880.0427
資料
スペーサー
  • d1: 7 mm
  • d2: 4,6 mm
  • 重量: 4,8 g
スペーサー

材質

本体

  • 浸炭焼入れ鋼、浸炭焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22880.0427
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
カテゴリー:
取扱説明書