22593.1990 - サポート脚
すべり防止

このサポート脚は、様々な場所の調整用として使えます

ゴムキャップ付きのタイプは、すべり防止とワークの傷防止に役立ちます

このプレートは、本体にネジ込み後、ステンレス製ナットで締付けを行い、接着されています。

この製品は 22593.1990 - サポート脚 すべり防止 / オネジ付 (d1: 80 mm, d2: M10, l1: 60 mm) 製品グループの1モデルです サポート脚 すべり防止 (EH 22593.)

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼1.4301, バレル研磨
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
22593.1990
資料
サポート脚
  • オネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 60 mm
  • l2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • 二面幅1: 17 mm
  • 二面幅3: 16 mm
  • 重量: 181 g
サポート脚

材質

グラブスクリュー

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ゴムキャップ

  • ゴム、黒

カウンター・ナット

  • ステンレス鋼 A2、ISO4032

パッド

  • ステンレス鋼1.4301, バレル研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22593.1990