22593.1120 - サポート脚
すべり防止

このサポート脚は、様々な場所の調整用として使えます

ゴムキャップ付きのタイプは、すべり防止とワークの傷防止に役立ちます

このプレートは、本体にネジ込み後、ステンレス製ナットで締付けを行い、接着されています。

この製品は 22593.1120 - サポート脚 すべり防止 / メネジ付 (d1: 40 mm, d2: M16, l1: 37 mm) 製品グループの1モデルです サポート脚 すべり防止 (EH 22593.)

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付
図:
3
材質:
スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
製品番号:
22593.1120
資料
サポート脚
  • メネジ付 – 図 3, 鋼 
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 1,5 mm
  • 二面幅1: 22 mm
  • 重量: 98 g
サポート脚

材質

ゴムキャップ

  • ゴム、黒

ナット

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

カウンター・ナット

  • スティール、亜鉛めっき、不活性化処理、ISO 4032

パッド

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22593.1120