22982.0444 - ロッドエンド
DIN 12240-4, メネジ付き

ロッドエンドは、動的な荷重を受ける様々なアプリケーション向けです。腐食を受けやすい場所にはステンレス製のロッドエンドが適しています。

ロッドエンドは、シャフトとハウジングの間で遊びが必要なベアリングに使います。

ロッドエンドは、すぐに使えるパーツですDIN ISO 12240-4 (シリーズ K)。テフロンが、ベアリングケースに使われているため、メンテナンスフリーです。

技術情報のメモを取ってください

この製品は 22982.0444 - ロッドエンド DIN 12240-4, メネジ付き / 左ねじ (d1: 25 mm, l1: 94 mm) 製品グループの1モデルです ロッドエンド DIN 12240-4, メネジ付き (EH 22982.)

仕様
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
左ねじ
材質:
ステンレス鋼 1.4057、鍛造、研磨
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
製品番号:
22982.0444
資料
ロッドエンド
  • 左ねじ, ステンレス鋼
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • d5: 33,5 mm
  • d6: 42 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 42 mm
  • α: 15°
  • 二面幅: 36 mm
  • 動的搬送図C: 122 kN
  • 静的搬送荷重C0: 118 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 716 g
ロッドエンド

材質

本体

  • ステンレス鋼 1.4057、鍛造、研磨

ボールジョイント

  • ステンレス鋼1.4034、熱処理、研削、研磨

軸受

  • PTFE繊維

ベアリング外枠

  • ステンレス鋼 1.4571
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22982.0444
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ロッドエンドの組立説明 (EH 22982.)
カテゴリー:
取扱説明書