22982.0212 - ロッドエンド
DIN 12240-4, メネジ付き

ロッドエンドは、動的な荷重を受ける様々なアプリケーション向けです。腐食を受けやすい場所にはステンレス製のロッドエンドが適しています。

ロッドエンドは、シャフトとハウジングの間で遊びが必要なベアリングに使います。

ロッドエンドは、すぐに使えるパーツですDIN ISO 12240-4 (シリーズ K)。テフロンが、ベアリングケースに使われているため、メンテナンスフリーです。

技術情報のメモを取ってください

この製品は 22982.0212 - ロッドエンド DIN 12240-4, メネジ付き / 右ねじ (d1: 14 mm, l1: 57 mm) 製品グループの1モデルです ロッドエンド DIN 12240-4, メネジ付き (EH 22982.)

仕様
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
右ねじ
材質:
快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
57 mm
d3 [mm]:
M14
製品番号:
22982.0212
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, 快削鋼
  • d1: 14 mm
  • l1: 57 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • d5: 20 mm
  • d6: 25 mm
  • l2: 75 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 16°
  • 二面幅: 22 mm
  • 動的搬送図C: 42 kN
  • 静的搬送荷重C0: 21 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 165 g
ロッドエンド

材質

本体

  • 快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理

ボールジョイント

  • 鋼製ローラーベアリング、熱処理、研削、研磨

軸受

  • PTFE繊維

ベアリング外枠

  • 快削鋼、亜鉛めっき
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22982.0212
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ロッドエンドの組立説明 (EH 22982.)
カテゴリー:
取扱説明書