22150.1351 - プレッシャーピン
外周ネジ付 シール無し ピン無し

位置決めや押し当てに使います。例えば塗装やサンドブラストの際など。

この製品は 22150.1351 - プレッシャーピン 外周ネジ付 シール無し ピン無し / 標準荷重 (d1: M18 x 1,5 mm, l1 -2: 18 mm, バネ力 F max.1: 約 150 N) 製品グループの1モデルです プレッシャーピン 外周ネジ付 シール無し ピン無し (EH 22150.)

材質
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
バネ力 F - max.1) 約 [N]
ストローク s [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 150 N
ストローク s [mm]:
1,6 mm
製品番号:
22150.1351
資料
プレッシャーピン
  • 標準荷重
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • バネ力 F max.1): 約 150 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • ストローク s: 1,6 mm
  • 二面幅: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 15 g
プレッシャーピン
製品
製品番号
在庫
製品:
各サイズ用の取付工具
ラテラルプランジャー
d1: M18 x 1,5 mm
製品番号:
22150.0822
組付用工具
  • 組付用工具
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • 重量: 137 g

材質

本体

  • スティール、亜鉛めっき

ねじ付プレート

  • スティール、黒染

バネ

  • スティール、黒染

備考

ねじ付プレートにユーザー側で製作したピンを取り付けて使用します。

マーキング

スプリング圧標準仕様 = バネ鋼、黒染

組立

取り付け用穴間隔の計算式:

l0 = z/2 + w + x

l0 = 軸間距離

y = ワークの高さ

w = ワークの長さ

x = ストローク

z = 突き当てピンの直径

寸法xの計算式: x = d2/2 - s

組み付けにはねじ込み用の専用工具を使います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22150.1351
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラル・スプリングプランジャー- インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラルスプリングプランジャー