位置決めや押し当てに使います。例えば塗装やサンドブラストの際など。
この製品は 22150.0340 - プレッシャーピン 外周ネジ付 シール無 スティール・ピン / 重荷重 (d1: M12, l1 -2: 26,5 mm, バネ力 F max.1: 約 100 N) 製品グループの1モデルです プレッシャーピン 外周ネジ付 シール無 スティール・ピン (EH 22150.)
1) ワーク高さ (y)がl2-d2/2より小さい場合、座標寸法 (x) は計算が必要となります
2) 統計的平均値
本体
バネ
ピン
スプリング圧強化仕様 = バネ鋼、亜鉛メッキ
組み付けにはねじ込み用の専用工具を使います。
取付け用穴中心距離の計算式:
l0 = z/2 + w + x
l0 = 軸間距離
y = ワークの高さ
w = ワークの長さ
x = 座標
s = ストローク
z = 突き当てピンの直径
寸法xの計算式:
l2 - d2/2と同じ、もしくは背の高いワークの場合
x = d2/2 - s
もしくは
l2 - d2/2より背の低いワークの場合
x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0.123]
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws