22150.0331 - プレッシャーピン
外周ネジ付 シール無 スティール・ピン

位置決めや押し当てに使います。例えば塗装やサンドブラストの際など。

この製品は 22150.0331 - プレッシャーピン 外周ネジ付 シール無 スティール・ピン / 標準荷重 (d1: M12, l1 -2: 11,5 mm, バネ力 F max.1: 約 75 N) 製品グループの1モデルです プレッシャーピン 外周ネジ付 シール無 スティール・ピン (EH 22150.)

材質
ピン
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
バネ力 F - max.2) 約 [N]
ストローク s [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
ピン:
スティール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 75 N
ストローク s [mm]:
1 mm
製品番号:
22150.0331
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 鋼 /標準荷重
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • バネ力 F max.2): 約 75 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10,4 mm
  • ストローク s: 1 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 4,9 g
プレッシャーピン
製品
製品番号
在庫
製品:
各サイズ用の取付工具
d1: M12 mm
製品番号:
22150.0820
組付用工具
  • 組付用工具
  • d1: M12
  • 重量: 76 g

材質

本体

  • スティール、亜鉛めっき

バネ

  • スティール、黒染

ピン

  • スティール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき

マーキング

スプリング圧標準仕様 = バネ鋼、黒染

組立

組み付けにはねじ込み用の専用工具を使います。

取付け用穴中心距離の計算式:

l0 = z/2 + w + x

l0 = 軸間距離

y = ワークの高さ

w = ワークの長さ

x = 座標

s = ストローク

z = 突き当てピンの直径

寸法xの計算式:

l2 - d2/2と同じ、もしくは背の高いワークの場合

x = d2/2 - s

もしくは

l2 - d2/2より背の低いワークの場合

x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0.123]

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22150.0331
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラル・スプリングプランジャー- インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラルスプリングプランジャー