22355.0206 - ネジ山ロックピン
セルフロック

ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。

ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。

ネジ山ロックピンは、以下の特徴があります:

  • 耐腐食性
  • ねじ回し作業が不要
  • バネ圧によるセルフロック機構

この製品は 22355.0206 - ネジ山ロックピン セルフロック / (d1: M10, l1: 30 mm) 製品グループの1モデルです ネジ山ロックピン セルフロック (EH 22355.)

材質
d1 [mm]
l1 [mm]
計算による締付トルク ~1) - [Nm]
締付力 ~2) - [kN]
二面せん断強度3) min. [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
締付力 ~2) [kN]:
2 kN
二面せん断強度3) min. [kN]:
20,6 kN
製品番号:
22355.0206
資料
ネジ山ロックピン
  • 快削鋼
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 80,6 mm
  • l4: 10 mm
  • 位置決めネジ: M10
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 締付力 max.: 2,9 kN
  • 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
  • 締付力 ~2): 2 kN
  • 重量: 99 g
  • 二面せん断強度3) min.: 20,6 kN
ネジ山ロックピン

材質

ピン部

  • 鋼材、リン酸マンガン処理

グリップ

  • 熱可塑性樹脂 PA 6, 黒色, RAL 9005に類似

操作ボタン

  • アルミニウム、オレンジ、アルマイト処理

ねじ穴付き部品

  • ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

ネジ山の構造上、クランプ力は小さいネジサイズの方が多くなります。

組立

ネジ山ロックピンは、正しく加工されたタップ穴にのみ使うことが出来ます。

取付け:

  1. ボタンを押しこむ
  2. ネジ山クランプ式ロックピンをタップ穴に挿入する
  3. ボタンを離す(ボタンは必ず元の位置に戻っている事)
  4. 隙間が無くなるまで締めこむ
  5. ネジ部が完全に挿入されていることを確認する

取外し:

  1. ネジ山ロックピンを、90°反時計回転分緩める
  2. ボタンを押しこむ
  3. タップ穴から、ネジ山クランプ式ロックピンを引き抜く
  4. ボタンを離す

取り扱い

ネジ山クランプ部は、ボタンを押しこむことで、ロック解除されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22355.0206