素早く簡単に使える、重荷重用の吊り具には、可動、回転式シャックルが付属しています。シャックルの構造は、不意なロック解除を防いでいます。吊り下げは、ネジ噛み合い部をネジ穴に挿入して行います。アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。このシャックル回転型は、いつも荷重方向にシャックル向きが調整されるため、取付ネジを緩めてしまうことはありません。従って、ネジが外れてしまうことを防ぎますので、安全にワークを吊下げることが可能です。
全てのタイプは、耐腐食です。ステンレス鋼タイプは、耐腐食、全天候性のため、屋外での使用も可能です。さらに、熱硬化した強靭なピンのため、大きな荷重にも対応できます。
この製品は 2B353.1020 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフロック、シャックル回転型インチサイズ / (d1: 3/4-10, l1: 0,866 インチ) 製品グループの1モデルです ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフロック、シャックル回転型インチサイズ (EH 2B353.)
ピン部
操作ボタン
ねじ穴付き部品
シャックル
バネ
ネジ山クランプ式リフティングピンは、正しいネジ穴に装着します。
ネジ山クランプ式リフティングピンには、EC適合宣言書付きの取扱説明書が付属しています
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws