2B353.0024 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン
セルフロック、シャックル回転型インチサイズ 

素早く簡単に使える、重荷重用の吊り具には、可動、回転式シャックルが付属しています。シャックルの構造は、不意なロック解除を防いでいます。吊り下げは、ネジ噛み合い部をネジ穴に挿入して行います。アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。このシャックル回転型は、いつも荷重方向にシャックル向きが調整されるため、取付ネジを緩めてしまうことはありません。従って、ネジが外れてしまうことを防ぎますので、安全にワークを吊下げることが可能です。

全てのタイプは、耐腐食です。ステンレス鋼タイプは、耐腐食、全天候性のため、屋外での使用も可能です。さらに、熱硬化した強靭なピンのため、大きな荷重にも対応できます。

この製品は 2B353.0024 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフロック、シャックル回転型インチサイズ  / (d1: 1-8, l1: 1,063 インチ) 製品グループの1モデルです ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフロック、シャックル回転型インチサイズ  (EH 2B353.)

材質
d1
l1 [インチ]
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [lbf]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理
d1:
1-8
l1 [インチ]:
1,063 インチ
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [lbf]:
4159 lbf
製品番号:
2B353.0024 1)
資料
ネジ山クランプ式リフティング・ピン
  • 熱処理鋼
  • d1: 1-8
  • l1: 1,063 インチ
  • d2 +0,0028: 0,863 インチ
  • d3: 1,378 インチ
  • d4: 2,323 インチ
  • d5: 1,969 インチ
  • l2: 1,417 インチ
  • l3: 1,654 インチ
  • l4: 3,118 インチ
  • l5: 2,189 インチ
  • l6: 2,756 インチ
  • l7: 4,016 インチ
  • l8: 6,811 インチ
  • l9: 2,323 インチ
  • l10: 0,866 インチ
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 4159 lbf
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 3147 lbf
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 2225 lbf
  • 位置決めネジ: 1-8
  • "使用環境温度範囲"1): 482 °F
  • 締付 トルク max.: 2,21 lbf ft
  • 重量: 67,529 oz
ネジ山クランプ式リフティング・ピン

材質

ピン部

  • 熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理

操作ボタン

  • アルミニウム、オレンジ、アルマイト処理

ねじ穴付き部品

  • ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

シャックル

  • 熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理

バネ

  • ステンレス鋼

備考

  • この製品はインチ寸法で作られています。

組立

ネジ山クランプ式リフティングピンは、正しいネジ穴に装着します。

取付:

  1. ボタンを押しこみ保持します。
  2. ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に挿入します。
  3. ボタンを離します(ボタンは必ず元の位置に戻っている必要があります)。
  4. ネジ山クランプ式リフティングピンの肩口まで完全にねじ込みます。
  5. しっかり、ネジ山がかみ合っていることを確認します。

取外し:

  1. ネジ山クランプ式リフティングピンを反時計方向に約1/4回転します。
  2. ボタンを押しこみ保持します。
  3. ネジ山クランプ式リフティングピンを引き抜きます。
  4. ボタンを離します

取り扱い

ネジ山クランプ式リフティングピンには、EC適合宣言書付きの取扱説明書が付属しています

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 2B353.0024
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
シャックル回転型ネジ山クランプ式リフティングピンの概要説明書 - インチ (EH 2B353.)
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Original operating instructions threaded lifting pins
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ネジ山クランプ式リフティングピン 吊り荷質量参考表
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Lifting Devices
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.