ドア・キャッチ

EH 22260.

検索結果は 8 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
d2 H8 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
右回しでロック
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
8 mm
製品番号:
22260.0008
CAD
資料
ドア・キャッチ
  • 右回しでロック
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • 重量: 33 g
show article view
ドア・キャッチ
仕様:
右回しでロック
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
10 mm
製品番号:
22260.0010
CAD
資料
ドア・キャッチ
  • 右回しでロック
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 10 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • 重量: 31 g
show article view
ドア・キャッチ
仕様:
右回しでロック
d1 [mm]:
65 mm
d2 H8 [mm]:
12 mm
製品番号:
22260.0012
CAD
資料
ドア・キャッチ
  • 右回しでロック
  • d1: 65 mm
  • d2 H8: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 5 mm
  • b4: 7,2 mm
  • 重量: 103 g
show article view
ドア・キャッチ
仕様:
右回しでロック
d1 [mm]:
80 mm
d2 H8 [mm]:
16 mm
製品番号:
22260.0016
CAD
資料
ドア・キャッチ
  • 右回しでロック
  • d1: 80 mm
  • d2 H8: 16 mm
  • d3: 27 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 12 mm
  • b3: 6 mm
  • b4: 8,8 mm
  • 重量: 174 g
show article view
ドア・キャッチ
仕様:
左回しでロック
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
8 mm
製品番号:
22260.0108
CAD
資料
ドア・キャッチ
  • 左回しでロック
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • 重量: 34 g
show article view
ドア・キャッチ
仕様:
左回しでロック
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
10 mm
製品番号:
22260.0110
CAD
資料
ドア・キャッチ
  • 左回しでロック
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 10 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • 重量: 31 g
show article view
ドア・キャッチ
仕様:
左回しでロック
d1 [mm]:
65 mm
d2 H8 [mm]:
12 mm
製品番号:
22260.0112
CAD
資料
ドア・キャッチ
  • 左回しでロック
  • d1: 65 mm
  • d2 H8: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 5 mm
  • b4: 7,2 mm
  • 重量: 103 g
show article view
ドア・キャッチ
仕様:
左回しでロック
d1 [mm]:
80 mm
d2 H8 [mm]:
16 mm
製品番号:
22260.0116
CAD
資料
ドア・キャッチ
  • 左回しでロック
  • d1: 80 mm
  • d2 H8: 16 mm
  • d3: 27 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 12 mm
  • b3: 6 mm
  • b4: 8,8 mm
  • 重量: 175 g
show article view
ドア・キャッチ

材質

  • 鉄系焼結合金

組立

軸との結合にはピンを打ちます。溶接には適しません。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22260. ドア・キャッチ