セッティング ・スクリュー ヘッド無し、ボール反転防止機構付

EH 22700.

セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポートなどに使用できます。

接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます

検索結果は 70 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
l2 [mm]
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
50 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
80 kN
製品番号:
22700.0784
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
  • d1: M24
  • l2: 50 mm
  • d3: 15,8 mm
  • ボール直径: 18 mm
  • 二面幅: 12 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 80 kN
  • 重量: 125 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
80 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
80 kN
製品番号:
22700.0786
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
  • d1: M24
  • l2: 80 mm
  • d3: 15,8 mm
  • ボール直径: 18 mm
  • 二面幅: 12 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 80 kN
  • 重量: 215 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
6 kN
製品番号:
22700.0803
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l2: 12 mm
  • d3: 3,2 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 6 kN
  • 重量: 1,6 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
6 kN
製品番号:
22700.0804
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 6 kN
  • 重量: 2,3 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
6 kN
製品番号:
22700.0805
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 6 kN
  • 重量: 3 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
6 kN
製品番号:
22700.0806
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 6 kN
  • 重量: 3,8 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22700.0813
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 重量: 3,9 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22700.0814
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 重量: 5,1 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22700.0815
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 重量: 6,6 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22700.0816
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 重量: 8,3 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
12 kN
製品番号:
22700.0823
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • ボール直径: 7 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 12 kN
  • 重量: 7,7 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
12 kN
製品番号:
22700.0824
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • ボール直径: 7 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 12 kN
  • 重量: 10 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
12 kN
製品番号:
22700.0826
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • ボール直径: 7 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 12 kN
  • 重量: 15 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
12 kN
製品番号:
22700.0828
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • ボール直径: 7 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 12 kN
  • 重量: 17 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
18 kN
製品番号:
22700.0832
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 18 kN
  • 重量: 11 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
18 kN
製品番号:
22700.0834
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 18 kN
  • 重量: 18 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
18 kN
製品番号:
22700.0836
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 18 kN
  • 重量: 25 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
18 kN
製品番号:
22700.0838
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 18 kN
  • 重量: 32 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
36 kN
製品番号:
22700.0841
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 36 kN
  • 重量: 22 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
36 kN
製品番号:
22700.0842
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 36 kN
  • 重量: 28 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
36 kN
製品番号:
22700.0844
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 36 kN
  • 重量: 38 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
36 kN
製品番号:
22700.0846
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 36 kN
  • 重量: 60 g
show article view
セッティング ・スクリュー

材質

ボール

  • 軸受鋼、焼入れ
  • ステンレス鋼、焼入れ

ねじ

  • 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

備考

ボールの反転防止付

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22700. セッティング ・スクリュー – ヘッド無し、ボール反転防止機構付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボール/ プッシュエレメント(スラストねじ)
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball-ended Thrust Screws
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい