22720.5060 - セッティング ・スクリュー
ヘッド無し 細目ネジタイプ

セッティングスクリューは、傾いた面の場合でもクランプ、締付け、サポートなどに使用できます。

細目ネジなので、細かい調整が可能です。

接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます

この製品は 22720.5060 - セッティング ・スクリュー ヘッド無し 細目ネジタイプ / 完全ボール (d1: M6 x 0,5 mm, l1: 10,8 mm) 製品グループの1モデルです セッティング ・スクリュー ヘッド無し 細目ネジタイプ (EH 22720.)

仕様
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
完全ボール
図:
1
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
10,8 mm
l2 [mm]:
-
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22720.5060
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール – 図 1, 熱処理鋼
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 10,8 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,5 g
セッティング ・スクリュー

材質

ボール

  • 軸受鋼、焼入れ

ねじ

  • 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2

備考

ボールの反転防止機能無し

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22720.5060
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボール/ プッシュエレメント(スラストねじ)
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball-ended Thrust Screws