セッティング ・スクリュー ヘッド付、完全ボール付

EH 22710.

セッティングスクリューは、傾いた面の場合でもクランプ、締付け、サポートなどに使用できます。

検索結果は 36 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
l1 約 [mm]
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l1 約 [mm]:
約 21,2 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
15 kN
製品番号:
22710.0762
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l1: 約 21,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 15 kN
  • 重量: 13 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l1 約 [mm]:
約 36,2 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
15 kN
製品番号:
22710.0764
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l1: 約 36,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 15 kN
  • 重量: 17 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l1 約 [mm]:
約 51,2 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
15 kN
製品番号:
22710.0766
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l1: 約 51,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 15 kN
  • 重量: 23 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l1 約 [mm]:
約 26,7 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
20 kN
製品番号:
22710.0772
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l1: 約 26,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • ボール直径: 7 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 20 kN
  • 重量: 24 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l1 約 [mm]:
約 41,7 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
20 kN
製品番号:
22710.0774
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l1: 約 41,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • ボール直径: 7 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 20 kN
  • 重量: 32 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l1 約 [mm]:
約 61,7 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
20 kN
製品番号:
22710.0776
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l1: 約 61,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • ボール直径: 7 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 20 kN
  • 重量: 44 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l1 約 [mm]:
約 32 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
30 kN
製品番号:
22710.0782
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l1: 約 32 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 30 kN
  • 重量: 39 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l1 約 [mm]:
約 52 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
30 kN
製品番号:
22710.0784
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l1: 約 52 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 30 kN
  • 重量: 52 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l1 約 [mm]:
約 82 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
30 kN
製品番号:
22710.0786
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l1: 約 82 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 30 kN
  • 重量: 80 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M16
l1 約 [mm]:
約 43,3 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
60 kN
製品番号:
22710.0792
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M16
  • l1: 約 43,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 60 kN
  • 重量: 94 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M16
l1 約 [mm]:
約 63,3 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
60 kN
製品番号:
22710.0794
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M16
  • l1: 約 63,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 60 kN
  • 重量: 122 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M16
l1 約 [mm]:
約 83,3 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
60 kN
製品番号:
22710.0796
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M16
  • l1: 約 83,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 60 kN
  • 重量: 154 g
show article view
セッティング ・スクリュー

材質

ボール

  • 軸受鋼、焼入れ
  • ステンレス鋼、焼入れ

ねじ

  • 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22710. セッティング ・スクリュー – ヘッド付、完全ボール付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボール/ プッシュエレメント(スラストねじ)
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball-ended Thrust Screws