22710.0204 - セッティング ・スクリュー
ヘッド付、完全ボール付

セッティングスクリューは、傾いた面の場合でもクランプ、締付け、サポートなどに使用できます。

この製品は 22710.0204 - セッティング ・スクリュー ヘッド付、完全ボール付 / 完全ボール (d1: M20, l1: 約 84,2 mm) 製品グループの1モデルです セッティング ・スクリュー ヘッド付、完全ボール付 (EH 22710.)

仕様
材質
d1 [mm]
l1 約 [mm]
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 約 [mm]:
約 84,2 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
90 kN
製品番号:
22710.0204
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M20
  • l1: 約 84,2 mm
  • d2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 28 mm
  • ボール直径: 15 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 90 kN
  • 重量: 255 g
セッティング ・スクリュー

材質

ボール

  • 軸受鋼、焼入れ

ねじ

  • 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22710.0204
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボール/ プッシュエレメント(スラストねじ)
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball-ended Thrust Screws