セッティング ・スクリュー ヘッド付 ボール反転防止機構付

EH 22700.

セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポートなどに使用できます。

接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます

検索結果は 54 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
l2 約 [mm]
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l2 約 [mm]:
約 30 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
18 kN
製品番号:
22700.0332
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l2: 約 30 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 18 kN
  • 重量: 38 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l2 約 [mm]:
約 50 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
18 kN
製品番号:
22700.0334
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l2: 約 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 18 kN
  • 重量: 52 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l2 約 [mm]:
約 80 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
18 kN
製品番号:
22700.0336
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l2: 約 80 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 18 kN
  • 重量: 80 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M16
l2 約 [mm]:
約 40 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
36 kN
製品番号:
22700.0342
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M16
  • l2: 約 40 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 36 kN
  • 重量: 93 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M16
l2 約 [mm]:
約 60 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
36 kN
製品番号:
22700.0344
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M16
  • l2: 約 60 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 36 kN
  • 重量: 121 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M16
l2 約 [mm]:
約 80 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
36 kN
製品番号:
22700.0346
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M16
  • l2: 約 80 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 36 kN
  • 重量: 153 g
show article view
セッティング ・スクリュー

材質

ボール

  • 軸受鋼、焼入れ
  • ステンレス鋼、焼入れ

ねじ

  • 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

備考

ネジを切っていない部分の長さl4 にご注意ください。

ボールの反転防止付

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22700. セッティング ・スクリュー – ヘッド付 ボール反転防止機構付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボール/ プッシュエレメント(スラストねじ)
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball-ended Thrust Screws